Bras de serrage pour vérin de bridage pivotant hydraulique compact, forme A (04368)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

04368-10-14262

Référence pièce
04368-10-14262
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

39.39 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

L 42 H 12 D 10
L2 10 Matériau principal acier Corps de finition de surface bruni
Forme A D1(mm) 10 pour diamètre de piston 14
Type de forme filetage avec vis de pression G M6 H1 3.5
H2 40 H3 8 Désignation Bras De Serrage
L1 26 L4 6 R 6
Finition 1 pour vérin de bridage pivotant compact Finition 2 hydraulique RoHS oui
PL Edelstahl non Poids (ERP)(kg) 0.0500

Vous vous trouvez sur la page de Bras de serrage pour vérin de bridage pivotant hydraulique compact, forme A (04368), le numéro d'article est le suivant: 04368-10-14262.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 04368-10-14262.

Assistance technique