Poignée indexable avec vis, 20 degrés, pouces (06380) (Numéros de référence)

Poignée indexable avec vis, 20 degrés, pouces (06380)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Forme : 20°

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06380-1A31X20
06380-1A31X25
06380-1A31X30
06380-1A31X40
06380-1A31X50
06380-1A31X60
06380-1A41X20
06380-1A41X25
06380-1A41X30
06380-1A41X40
06380-1A41X50
06380-1A41X60
06380-1A51X20
06380-1A51X25
06380-1A51X30
06380-1A51X40
06380-1A51X50
06380-1A51X60
06380-2A51X20
06380-2A51X25
06380-2A51X30
06380-2A51X40
06380-2A51X50
06380-2A51X60
06380-3A51X20
06380-3A51X25
06380-3A51X30
06380-3A51X40
06380-3A51X50
06380-3A51X60
06380-3A61X20
06380-3A61X25
06380-3A61X30
06380-3A61X40
06380-3A61X50
06380-3A61X60
06380-4A61X30
06380-4A61X40
06380-4A61X50
06380-4A61X60
06380-4A71X30
06380-4A71X40
06380-4A71X50
06380-4A71X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

25.50 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.52015/16-18220.1954

25.50 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.52515/16-18220.2064

25.50 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.53015/16-18220.1987

26.18 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.54015/16-18220.2116

26.18 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.55015/16-18220.2147

26.18 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.56015/16-18220.2121

25.50 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.52013/8-16220.1810

25.50 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.52513/8-16220.2009

25.50 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.53013/8-16220.2026

26.18 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.54013/8-16220.1860

26.18 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.55013/8-16220.1900

26.18 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.56013/8-16220.1960

25.50 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.52011/2-13220.2161

25.50 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.52511/2-13220.2190

25.50 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.53011/2-13220.0123

26.18 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.54011/2-13220.0314

26.18 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.55011/2-13220.2099

26.18 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.56011/2-13220.2399

31.23 €

1 4 jours 1061928321251.55.54268.557.52021/2-13240.2820

31.23 €

1 4 jours 1061928321251.55.54268.557.52521/2-13240.3369

31.23 €

1 4 jours 1061928321251.55.54268.557.53021/2-13240.2900

32.50 €

1 4 jours 1061928321251.55.54268.557.54021/2-13240.3080

32.50 €

1 4 jours 1061928321251.55.54268.557.55021/2-13240.3060

32.50 €

1 4 jours 1061928321251.55.54268.557.56021/2-13240.3150

37.85 €

1 4 jours 128.5233332135864781652031/2-13260.4934

37.85 €

1 4 jours 128.5233332135864781652531/2-13260.4977

37.85 €

1 4 jours 128.5233332135864781653031/2-13260.5086

38.97 €

1 4 jours 128.5233332135864781654031/2-13260.5085

38.97 €

1 4 jours 128.5233332135864781655031/2-13260.4513

38.97 €

1 4 jours 128.5233332135864781656031/2-13260.5149

37.85 €

1 4 jours 128.5233332135864781652035/8-11260.5069

37.85 €

1 4 jours 128.5233332135864781652535/8-11260.5125

37.85 €

1 4 jours 128.5233332135864781653035/8-11260.4400

38.97 €

1 4 jours 128.5233332135864781654035/8-11260.5174

38.97 €

1 4 jours 128.5233332135864781655035/8-11260.4743

38.97 €

1 4 jours 128.5233332135864781656035/8-11260.5479

44.26 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.53045/8-11360.8029

45.97 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.54045/8-11360.7800

45.97 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.55045/8-11360.7940

45.97 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.56045/8-11360.8030

44.26 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.53043/4-10360.0123

45.97 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.54043/4-10360.8290

45.97 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.55043/4-10360.8520

45.97 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.56043/4-10360.8662

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier Matériau du composant Plastique Forme 20°
Qualité 5.8 Désignation Levier de serrage Corps de finition de surface Revêtement plastique.
A2(mm) 15 Type de fixation Filetage RoHS Oui

Assistance technique