Poignée indexable en Inox avec insert taraudé, 0 degré, pouces (06371)

Poignée indexable en Inox avec insert taraudé, 0 degré, pouces (06371)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Matériau : Inox 1.4305, résistant à la corrosion

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06371-1A32
06371-1A42
06371-2A42
06371-2A52
06371-3A52
06371-3A62
06371-4A62
06371-4A72
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

42.61 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.515/16-1814220.0010

42.61 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.513/8-1614220.0010

50.26 €

1 4 jours 1111928321251.55.54257.523/8-1617240.0010

50.26 €

1 4 jours 1111928321251.55.54257.521/2-1317240.0010

69.43 €

1 4 jours 134.523333213586476531/2-1323260.4510

69.43 €

1 4 jours 134.523333213586476535/8-1123260.0010

81.71 €

1 4 jours 1343041321368.57.556.576.545/8-1127360.0010

81.71 €

1 4 jours 1343041321368.57.556.576.543/4-1027360.0010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier inoxydable Matériau du composant Plastique Forme
Désignation Levier de serrage Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface Naturel
Composant de finition de surface Poli Type de fixation Taraudage RoHS Oui
PL Edelstahl Oui

Assistance technique