Poignée indexable en Inox avec vis, 0 degré, pouces (06381) (Numéros de référence)

Poignée indexable en Inox avec vis, 0 degré, pouces (06381)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Matériau : Inox 1.4305, résistant à la corrosion

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06381-1A32X15
06381-1A32X20
06381-1A32X25
06381-1A32X30
06381-1A32X40
06381-1A32X50
06381-1A32X60
06381-1A42X15
06381-1A42X20
06381-1A42X25
06381-1A42X30
06381-1A42X40
06381-1A42X50
06381-1A42X60
06381-1A52X15
06381-1A52X20
06381-1A52X25
06381-1A52X30
06381-1A52X40
06381-1A52X50
06381-1A52X60
06381-2A52X20
06381-2A52X25
06381-2A52X30
06381-2A52X40
06381-2A52X50
06381-2A52X60
06381-3A52X20
06381-3A52X25
06381-3A52X30
06381-3A52X40
06381-3A52X50
06381-3A52X60
06381-3A52X70
06381-3A52X80
06381-3A52X90
06381-3A62X20
06381-3A62X25
06381-3A62X30
06381-3A62X40
06381-3A62X50
06381-3A62X60
06381-3A62X70
06381-3A62X80
06381-3A62X90
06381-4A62X30
06381-4A62X40
06381-4A62X50
06381-4A62X60
06381-4A62X70
06381-4A62X80
06381-4A62X90
06381-4A72X30
06381-4A72X40
06381-4A72X50
06381-4A72X60
06381-4A72X70
06381-4A72X80
06381-4A72X90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents

45.76 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.51515/16-1822

45.76 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.52015/16-1822

45.76 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.52515/16-1822

45.76 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.53015/16-1822

47.11 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.54015/16-1822

47.11 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.55015/16-1822

47.11 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.56015/16-1822

45.76 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.51513/8-1622

45.76 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.52013/8-1622

45.76 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.52513/8-1622

45.76 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.53013/8-1622

47.11 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.54013/8-1622

47.11 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.55013/8-1622

47.11 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.56013/8-1622

45.76 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.51511/2-1322

45.76 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.52011/2-1322

45.76 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.52511/2-1322

45.76 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.53011/2-1322

47.11 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.54011/2-1322

47.11 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.55011/2-1322

47.11 €

1 4 jours 921624251044.54.53749.56011/2-1322

56.17 €

1 4 jours 1111928321251.55.54257.52021/2-1324

56.17 €

1 4 jours 1111928321251.55.54257.52521/2-1324

56.17 €

1 4 jours 1111928321251.55.54257.53021/2-1324

58.46 €

1 4 jours 1111928321251.55.54257.54021/2-1324

58.46 €

1 4 jours 1111928321251.55.54257.55021/2-1324

58.46 €

1 4 jours 1111928321251.55.54257.56021/2-1324

73.55 €

1 4 jours 134.52333321358647652031/2-1326

73.55 €

1 4 jours 134.52333321358647652531/2-1326

73.55 €

1 4 jours 134.52333321358647653031/2-1326

75.72 €

1 4 jours 134.52333321358647654031/2-1326

75.72 €

1 4 jours 134.52333321358647655031/2-1326

75.72 €

1 4 jours 134.52333321358647656031/2-1326

78.44 €

1 4 jours 134.52333321358647657031/2-1326

78.44 €

1 4 jours 134.52333321358647658031/2-1326

78.44 €

1 4 jours 134.52333321358647659031/2-1326

73.55 €

1 4 jours 134.52333321358647652035/8-1126

73.55 €

1 4 jours 134.52333321358647652535/8-1126

73.55 €

1 4 jours 134.52333321358647653035/8-1126

75.72 €

1 4 jours 134.52333321358647654035/8-1126

75.72 €

1 4 jours 134.52333321358647655035/8-1126

75.72 €

1 4 jours 134.52333321358647656035/8-1126

78.44 €

1 4 jours 134.52333321358647657035/8-1126

78.44 €

1 4 jours 134.52333321358647658035/8-1126

78.44 €

1 4 jours 134.52333321358647659035/8-1126

86.03 €

1 4 jours 1343041321368.57.556.576.53045/8-1136

89.27 €

1 4 jours 1343041321368.57.556.576.54045/8-1136

89.27 €

1 4 jours 1343041321368.57.556.576.55045/8-1136

89.27 €

1 4 jours 1343041321368.57.556.576.56045/8-1136

92.75 €

1 4 jours 1343041321368.57.556.576.57045/8-1136

92.75 €

1 4 jours 1343041321368.57.556.576.58045/8-1136

92.75 €

1 4 jours 1343041321368.57.556.576.59045/8-1136

86.03 €

1 4 jours 1343041321368.57.556.576.53043/4-1036

89.27 €

1 4 jours 1343041321368.57.556.576.54043/4-1036

89.27 €

1 4 jours 1343041321368.57.556.576.55043/4-1036

89.27 €

1 4 jours 1343041321368.57.556.576.56043/4-1036

92.75 €

1 4 jours 1343041321368.57.556.576.57043/4-1036

92.75 €

1 4 jours 1343041321368.57.556.576.58043/4-1036

92.75 €

1 4 jours 1343041321368.57.556.576.59043/4-1036

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier inoxydable Matériau du composant Plastique Forme
Désignation Levier de serrage Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface Naturel
Composant de finition de surface Poli Type de fixation Filetage RoHS Oui
PL Edelstahl Oui Poids (ERP)(kg) 0.0010

Assistance technique