Adaptateur pour vérin de bridage pivotant (05625)

Adaptateur pour vérin de bridage pivotant (05625)
· Adapté au vérin de bridage pivotant pneumatique 05610

· Avec revêtement dur

· Surface résistante à l'usure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05625-1216
05625-2000
05625-2500
05625-3240
05625-5063
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Taille T
(mm)
T1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

24.73 €

1 4 jours 221285.5104.5146301312/16750.0080

28.03 €

1 4 jours 3016128.5145.520840182010.55.50.0189

34.61 €

1 4 jours 3816148.5145.520850252586.50.0280

37.91 €

1 4 jours 4519168.51472510603032/401190.0513

41.21 €

1 4 jours 48252010.51793012653050/6314100.0793

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Composants associés Matériau du corps principal Aluminium Désignation Adaptateur
Finition 1 Pour bride pivotante RoHS Oui

Assistance technique