Bras de serrage pour bride pivotante, acier de traitement (05626)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05626-05-12
05626-05-16
05626-05-50
05626-05-2025
05626-05-3240
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A T Taille D1
(mm)
A1 D=diamètre D2 D3 H=Hauteur H1 L=Longueur T1 Poids (ERP)
(kg)

23.38 €

1 4 jours 204123.5456M3x0,586.5292.50.0116

23.38 €

1 4 jours 255165.5579M04x0,7136.5362.50.0349

33.12 €

1 4 jours 65135012.5101721M10x1,52513884.50.3082

25.32 €

1 4 jours 35720/258.571014M06x11685130.0679

27.27 €

1 4 jours 45932/4010.5101417M08x1,25229674.50.1860

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Corps de finition de surface anodisé Couleur principale noir
Désignation Bras De Serrage Finition 1 pour bride pivotante RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique