Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | H | B | D | Couleur principale | Taille | X=filetage | D1 (mm) | A1=Longueur de poignée | D2 | H1 | H2 | H3=hauteur de poignée | H4 | T=profondeur de filetage | RoHS | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.84 € | 1 | 4 jours | 39.9 | 22.7 | 7.9 | 10 | gris foncé RAL 7021 | 1 | M4 | 13.2 | 46.8 | 13.8 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 6 | oui | 0.0080 | ||
4.84 € | 1 | 4 jours | 39.9 | 22.7 | 7.9 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | M4 | 13.2 | 46.8 | 13.8 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 6 | oui | 0.0080 | ||
4.84 € | 1 | 4 jours | 39.9 | 22.7 | 7.9 | 10 | gris foncé RAL 7021 | 1 | M5 | 13.2 | 46.8 | 13.8 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 6 | oui | 0.0100 | ||
4.84 € | 1 | 4 jours | 39.9 | 22.7 | 7.9 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 1 | M5 | 13.2 | 46.8 | 13.8 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 6 | oui | 0.0100 | ||
5.71 € | 1 | 4 jours | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | gris foncé RAL 7021 | 2 | M5 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 8 | - | 0.0180 | ||
5.71 € | 1 | 4 jours | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M5 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 8 | - | 0.0180 | ||
5.71 € | 1 | 4 jours | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | gris foncé RAL 7021 | 2 | M6 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 8 | - | 0.0155 | ||
5.71 € | 1 | 4 jours | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M6 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 8 | - | 0.0155 | ||
5.71 € | 1 | 4 jours | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | gris foncé RAL 7021 | 2 | M8 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 9 | oui | 0.0158 | ||
5.71 € | 1 | 4 jours | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M8 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 9 | oui | 0.0158 | ||
7.05 € | 1 | 4 jours | 80.3 | 40 | 11.7 | 17 | gris foncé RAL 7021 | 3 | M8 | 21.2 | 91.3 | 22.2 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 12 | oui | 0.0402 | ||
7.05 € | 1 | 4 jours | 80.3 | 40 | 11.7 | 17 | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M8 | 21.2 | 91.3 | 22.2 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 12 | oui | 0.0402 | ||
7.05 € | 1 | 4 jours | 80.3 | 40 | 11.7 | 17 | gris foncé RAL 7021 | 3 | M10 | 21.2 | 91.3 | 22.2 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 12 | oui | 0.0370 | ||
7.05 € | 1 | 4 jours | 80.3 | 40 | 11.7 | 17 | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M10 | 21.2 | 91.3 | 22.2 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 12 | oui | 0.0370 |
Loading...
Matériau principal | Plastique | Corde acier | 1.4305 | Matériau du composant | acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | naturel | Nombre de dents | 12 | Désignation | Manette Indexable |
Type de filetage | taraudage | Finition 1 | eco | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
H
B
D
Couleur principale
Taille
X=filetage
D1(mm)
A1=Longueur de poignée
D2
H1
H2
H3=hauteur de poignée
H4
T=profondeur de filetage
RoHS
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles