Manette indexable en plastique détectable visuellement avec filetage, insert fileté en inox (06613-06) (Numéros de référence)

Manette indexable en plastique détectable visuellement avec filetage, insert fileté en inox (06613-06)
· détectable visuellement

· bleu outremer RAL 5002

· Matériaux de qualité alimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06613-06-13206X20
06613-06-13206X25
06613-06-13208X20
06613-06-13208X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=longueur de filetage
(mm)
X=filetage Poids (ERP)
(kg)

14.34 €

1 4 jours 20M60.0300

14.50 €

1 4 jours 25M60.0350

14.64 €

1 4 jours 20M80.0250

15.11 €

1 4 jours 40M80.0323

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Longueur de poignée(mm) 65.2 Matériau du corps principal Polyamide Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Couleur principale Bleu outremer RAL 5002 Homologation / certification FDA + EU10/2011
Corde acier 1.4404 Composant de finition de surface Naturel Finition 1 Détectable visuellement
A1=Longueur de poignée(mm) 75 B(mm) 10.5 D(mm) 13.5
D1(mm) 18.8 D2(mm) 19.5 H(mm) 27.4
H1(mm) 5.5 H2(mm) 20.7 H3=hauteur de la poignée(mm) 41.9
H4(mm) 38 Taille 2 Nombre de dents 12
Type de filetage Filetage RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique