Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06461-106108X18 |
06461-106108X20 |
06461-208148X25 |
06461-310148X30 |
06461-310148X35 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | X=filetage | Nombre de dents | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.38 € | 1 | 4 jours | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 30.5 | 10 | 20.5 | 37 | 40 | 18 | 1 | M6 | 16 | 0.0350 | ||
10.38 € | 1 | 4 jours | 40 | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 30.5 | 10 | 20.5 | 37 | 40 | 20 | 1 | M6 | 16 | 0.0380 | ||
12.88 € | 1 | 4 jours | 65 | 74.5 | 9.5 | 13 | 18.5 | 19 | 36 | 14 | 25 | 50 | 53 | 25 | 2 | M8 | 20 | 0.0900 | ||
14.77 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41 | 14 | 28 | 58.5 | 62.5 | 30 | 3 | M10 | 22 | 0.1520 | ||
15.79 € | 1 | 4 jours | 80 | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 41 | 14 | 28 | 58.5 | 62.5 | 35 | 3 | M10 | 22 | 0.1570 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | Acier inoxydable |
Désignation | Manette indexable | Corps de finition de surface | Naturel | Composant de finition de surface | Naturel |
Type de filetage | Filetage | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Taille
X=filetage
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles