Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | H | Couleur principale | Matériau du composant | Taille | D1 (mm) | Force de serrage F (kN) | Force manuelle FH (N) | A1=Longueur de poignée | B=Largeur | B1 | D=Filetage | D2 | H1=Hauteur | L=longueur de filetage | Course S | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.37 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | noir | acier | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 8 | 17 | 20 | 1 | 0.0180 | ||
13.37 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | noir | acier | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 8 | 17 | 30 | 1 | 0.0180 | ||
14.24 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | noir | acier | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 8 | 17 | 40 | 1 | 0.0180 | ||
14.24 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | noir | acier | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 8 | 17 | 50 | 1 | 0.0180 | ||
13.37 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | noir | acier | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 8 | 17 | 20 | 1 | 0.0260 | ||
13.37 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | noir | acier | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 8 | 17 | 30 | 1 | 0.0260 | ||
14.24 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | noir | acier | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 8 | 17 | 40 | 1 | 0.0260 | ||
14.24 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | noir | acier | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 8 | 17 | 50 | 1 | 0.0260 | ||
13.37 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | noir | acier | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 8 | 17 | 15 | 1 | 0.0260 | ||
13.37 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | noir | acier | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 8 | 17 | 20 | 1 | 0.0260 | ||
13.37 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | noir | acier | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 8 | 17 | 30 | 1 | 0.0260 | ||
13.37 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | rouge rubis RAL 3003 | acier | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 8 | 17 | 20 | 1 | 0.0222 | ||
13.37 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | rouge rubis RAL 3003 | acier | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 8 | 17 | 30 | 1 | 0.0228 | ||
14.24 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | rouge rubis RAL 3003 | acier | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 8 | 17 | 40 | 1 | 0.0234 | ||
14.24 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | rouge rubis RAL 3003 | acier | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 8 | 17 | 50 | 1 | 0.0240 | ||
13.37 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | rouge rubis RAL 3003 | acier | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 8 | 17 | 20 | 1 | 0.0222 | ||
13.37 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | rouge rubis RAL 3003 | acier | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 8 | 17 | 30 | 1 | 0.0228 | ||
14.24 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | rouge rubis RAL 3003 | acier | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 8 | 17 | 40 | 1 | 0.0234 | ||
14.24 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | rouge rubis RAL 3003 | acier | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 8 | 17 | 50 | 1 | 0.0240 | ||
13.37 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | rouge rubis RAL 3003 | acier | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 8 | 17 | 15 | 1 | 0.0186 | ||
13.37 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | rouge rubis RAL 3003 | acier | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 8 | 17 | 20 | 1 | 0.0191 | ||
13.37 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | rouge rubis RAL 3003 | acier | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 8 | 17 | 30 | 1 | 0.0196 | ||
19.00 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | noir | acier inoxydable | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 8 | 17 | 20 | 1 | 0.0180 | ||
19.00 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | noir | acier inoxydable | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 8 | 17 | 30 | 1 | 0.0180 | ||
20.20 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | noir | acier inoxydable | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 8 | 17 | 40 | 1 | 0.0180 | ||
20.20 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | noir | acier inoxydable | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 8 | 17 | 50 | 1 | 0.0180 | ||
19.00 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | noir | acier inoxydable | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 8 | 17 | 20 | 1 | 0.0260 | ||
19.00 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | noir | acier inoxydable | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 8 | 17 | 30 | 1 | 0.0260 | ||
20.20 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | noir | acier inoxydable | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 8 | 17 | 40 | 1 | 0.0260 | ||
20.20 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | noir | acier inoxydable | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 8 | 17 | 50 | 1 | 0.0260 | ||
19.00 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | noir | acier inoxydable | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 8 | 17 | 15 | 1 | 0.0260 | ||
19.00 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | noir | acier inoxydable | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 8 | 17 | 20 | 1 | 0.0260 | ||
19.00 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | noir | acier inoxydable | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 8 | 17 | 30 | 1 | 0.0260 | ||
19.00 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | rouge rubis RAL 3003 | acier inoxydable | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 8 | 17 | 20 | 1 | 0.0222 | ||
19.00 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | rouge rubis RAL 3003 | acier inoxydable | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 8 | 17 | 30 | 1 | 0.0228 | ||
20.20 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | rouge rubis RAL 3003 | acier inoxydable | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 8 | 17 | 40 | 1 | 0.0234 | ||
20.20 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | rouge rubis RAL 3003 | acier inoxydable | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-24 | 8 | 17 | 50 | 1 | 0.0240 | ||
19.00 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | rouge rubis RAL 3003 | acier inoxydable | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 8 | 17 | 20 | 1 | 0.0222 | ||
19.00 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | rouge rubis RAL 3003 | acier inoxydable | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 8 | 17 | 30 | 1 | 0.0228 | ||
20.20 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | rouge rubis RAL 3003 | acier inoxydable | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 8 | 17 | 40 | 1 | 0.0234 | ||
20.20 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | rouge rubis RAL 3003 | acier inoxydable | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 10-32 | 8 | 17 | 50 | 1 | 0.0240 | ||
19.00 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | rouge rubis RAL 3003 | acier inoxydable | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 8 | 17 | 15 | 1 | 0.0186 | ||
19.00 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | rouge rubis RAL 3003 | acier inoxydable | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 8 | 17 | 20 | 1 | 0.0191 | ||
19.00 € | 1 | 4 jours | 52.3 | 11.2 | rouge rubis RAL 3003 | acier inoxydable | 0 | 15.4 | 2.5 | 100 | 59.1 | 18 | 13 | 8-32 | 8 | 17 | 30 | 1 | 0.0196 | ||
14.09 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 14.5 | noir | acier | 1 | 18.1 | 4 | 120 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 9 | 22 | 20 | 1.2 | 0.0400 | ||
14.09 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 14.5 | noir | acier | 1 | 18.1 | 4 | 120 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 9 | 22 | 30 | 1.2 | 0.0395 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 14.5 | noir | acier | 1 | 18.1 | 4 | 120 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 9 | 22 | 40 | 1.2 | 0.0403 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 14.5 | noir | acier | 1 | 18.1 | 4 | 120 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 9 | 22 | 50 | 1.2 | 0.0419 | ||
14.09 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 14.5 | noir | acier | 1 | 18.1 | 4 | 120 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 9 | 22 | 20 | 1.2 | 0.0407 | ||
14.09 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 14.5 | noir | acier | 1 | 18.1 | 4 | 120 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 9 | 22 | 30 | 1.2 | 0.0427 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 14.5 | noir | acier | 1 | 18.1 | 4 | 120 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 9 | 22 | 40 | 1.2 | 0.0444 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 14.5 | noir | acier | 1 | 18.1 | 4 | 120 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 9 | 22 | 50 | 1.2 | 0.0463 | ||
14.09 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 14.5 | rouge rubis RAL 3003 | acier | 1 | 18.1 | 4 | 120 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 9 | 22 | 20 | 1.2 | 0.0385 | ||
14.09 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 14.5 | rouge rubis RAL 3003 | acier | 1 | 18.1 | 4 | 120 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 9 | 22 | 30 | 1.2 | 0.0391 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 14.5 | rouge rubis RAL 3003 | acier | 1 | 18.1 | 4 | 120 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 9 | 22 | 40 | 1.2 | 0.0397 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 14.5 | rouge rubis RAL 3003 | acier | 1 | 18.1 | 4 | 120 | 79.2 | 21.5 | 15 | 10-32 | 9 | 22 | 50 | 1.2 | 0.0407 | ||
14.09 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 14.5 | rouge rubis RAL 3003 | acier | 1 | 18.1 | 4 | 120 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 9 | 22 | 20 | 1.2 | 0.0413 | ||
14.09 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 14.5 | rouge rubis RAL 3003 | acier | 1 | 18.1 | 4 | 120 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 9 | 22 | 30 | 1.2 | 0.0419 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 14.5 | rouge rubis RAL 3003 | acier | 1 | 18.1 | 4 | 120 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 9 | 22 | 40 | 1.2 | 0.0425 | ||
15.07 € | 1 | 4 jours | 70.4 | 14.5 | rouge rubis RAL 3003 | acier | 1 | 18.1 | 4 | 120 | 79.2 | 21.5 | 15 | 1/4-20 | 9 | 22 | 50 | 1.2 | 0.0431 |
Loading...
Matériau principal | aluminium | Corps de finition de surface | laqué poudre | Désignation | Levier À Serrage Rapide |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | filetage | Finition 1 | réglable | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
H
Couleur principale
Matériau du composant
Taille
D1(mm)
Force de serrage F(kN)
Force manuelle FH(N)
A1=Longueur de poignée
B=Largeur
B1
D=Filetage
D2
H1=Hauteur
L=longueur de filetage
Course S
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles