Manette indexable plate, avec taraudage, zinc, revêtement, pouces (06449)

Manette indexable plate, avec taraudage, zinc, revêtement, pouces (06449)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Manette indexable plate pour les environnements réduits

· La conception plate présente en outre des avantages en matière de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06449-2A22
06449-2A32
06449-3A32
06449-3A42
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
H B D Taille X=filetage D1
(mm)
Nombre de dents A1=Longueur de poignée D2 H1 H2 H3=hauteur de poignée H4 T=profondeur de filetage Poids (ERP)
(kg)

15.19 €

1 4 jours 6528.510.113.521/4-2018.52074.519.16.517.829.232.2120.0782

15.19 €

1 4 jours 6528.510.113.525/16-1818.52074.519.16.517.829.232.2120.0764

17.24 €

1 4 jours 803711.71635/16-1821.22291221023.83842140.1272

17.24 €

1 4 jours 803711.71633/8-1621.22291221023.83842140.1252

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Zinc Corps de finition de surface revêtement plastique. Couleur principale orangé pur RAL 2004
Matériau du composant acier inoxydable Composant de finition de surface naturel Désignation Manette Indexable
Type de filetage taraudage Finition 1 plate RoHS oui

Assistance technique