Manette indexable avec insert taraudé et poignée en plastique, pouces (06600)

Manette indexable avec insert taraudé et poignée en plastique, pouces (06600)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06600-1A01
06600-1A02
06600-1A016
06600-1A084
06600-1A086
06600-1A087
06600-1A11
06600-1A12
06600-1A21
06600-1A22
06600-1A116
06600-1A184
06600-1A186
06600-1A187
06600-1A216
06600-1A284
06600-1A286
06600-1A287
06600-1AE1
06600-1AE2
06600-1AE16
06600-1AE84
06600-1AE86
06600-1AE87
06600-2A21
06600-2A22
06600-2A31
06600-2A32
06600-2A216
06600-2A284
06600-2A286
06600-2A287
06600-2A316
06600-2A384
06600-2A386
06600-2A387
06600-3A31
06600-3A32
06600-3A41
06600-3A42
06600-3A316
06600-3A384
06600-3A386
06600-3A387
06600-3A416
06600-3A484
06600-3A486
06600-3A487
06600-4A41
06600-4A42
06600-4A51
06600-4A52
06600-4A416
06600-4A484
06600-4A486
06600-4A487
06600-4A516
06600-4A584
06600-4A586
06600-4A587
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

5.75 €

1 4 jours 40Gris foncé RAL 7021477.5101314.524.54153033.5110-249160.0130

5.75 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 2004477.5101314.524.54153033.5110-249160.0147

5.75 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.5110-249160.0146

5.75 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 3020477.5101314.524.54153033.5110-249160.0130

5.75 €

1 4 jours 40Vert sécurité RAL 6032477.5101314.524.54153033.5110-249160.0144

5.75 €

1 4 jours 40Bleu traffic RAL 5017477.5101314.524.54153033.5110-249160.0127

5.75 €

1 4 jours 40Gris foncé RAL 7021477.5101314.524.54153033.5110-329160.0130

5.75 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 2004477.5101314.524.54153033.5110-329160.0132

5.75 €

1 4 jours 40Gris foncé RAL 7021477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0138

5.75 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 2004477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0120

5.75 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.5110-329160.0146

5.75 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 3020477.5101314.524.54153033.5110-329160.0130

5.75 €

1 4 jours 40Vert sécurité RAL 6032477.5101314.524.54153033.5110-329160.0144

5.75 €

1 4 jours 40Bleu traffic RAL 5017477.5101314.524.54153033.5110-329160.0127

5.75 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0141

5.75 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 3020477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0140

5.75 €

1 4 jours 40Vert sécurité RAL 6032477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0137

5.75 €

1 4 jours 40Bleu traffic RAL 5017477.5101314.524.54153033.511/4-209160.0140

5.75 €

1 4 jours 40Gris foncé RAL 7021477.5101314.524.54153033.518-329160.0149

5.75 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 2004477.5101314.524.54153033.518-329160.0148

5.75 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.518-329160.0151

5.75 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 3020477.5101314.524.54153033.518-329160.0150

5.75 €

1 4 jours 40Vert sécurité RAL 6032477.5101314.524.54153033.518-329160.0130

5.75 €

1 4 jours 40Bleu traffic RAL 5017477.5101314.524.54153033.518-329160.0130

6.80 €

1 4 jours 65Gris foncé RAL 7021759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0306

6.80 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0309

6.80 €

1 4 jours 65Gris foncé RAL 7021759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0267

6.80 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0280

6.80 €

1 4 jours 65Jaune colza RAL 1021759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0307

6.80 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 3020759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0308

6.80 €

1 4 jours 65Vert sécurité RAL 6032759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0320

6.80 €

1 4 jours 65Bleu traffic RAL 5017759.513.51819.528.56.517.541.545.521/4-2012200.0320

6.80 €

1 4 jours 65Jaune colza RAL 1021759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0296

6.80 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 3020759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0286

6.80 €

1 4 jours 65Vert sécurité RAL 6032759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0283

6.80 €

1 4 jours 65Bleu traffic RAL 5017759.513.51819.528.56.517.541.545.525/16-1812200.0284

8.43 €

1 4 jours 80Gris foncé RAL 702191.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0567

8.43 €

1 4 jours 80Orangé pur RAL 200491.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0561

8.43 €

1 4 jours 80Gris foncé RAL 702191.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0542

8.43 €

1 4 jours 80Orangé pur RAL 200491.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0510

8.43 €

1 4 jours 80Jaune colza RAL 102191.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0548

8.43 €

1 4 jours 80Rouge traffic RAL 302091.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0545

8.43 €

1 4 jours 80Vert sécurité RAL 603291.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0544

8.43 €

1 4 jours 80Bleu traffic RAL 501791.5111621.52337102453.55835/16-1814220.0527

8.43 €

1 4 jours 80Jaune colza RAL 102191.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0511

8.43 €

1 4 jours 80Rouge traffic RAL 302091.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0528

8.43 €

1 4 jours 80Vert sécurité RAL 603291.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0509

8.43 €

1 4 jours 80Bleu traffic RAL 501791.5111621.52337102453.55833/8-1614220.0512

10.67 €

1 4 jours 95Gris foncé RAL 7021109131925.527.5431026616643/8-1617240.0907

10.67 €

1 4 jours 95Orangé pur RAL 2004109131925.527.5431026616643/8-1617240.0908

10.67 €

1 4 jours 95Gris foncé RAL 7021109131925.527.5431026616641/2-1317240.0823

10.67 €

1 4 jours 95Orangé pur RAL 2004109131925.527.5431026616641/2-1317240.0800

10.67 €

1 4 jours 95Jaune colza RAL 1021109131925.527.5431026616643/8-1617240.0899

10.67 €

1 4 jours 95Rouge traffic RAL 3020109131925.527.5431026616643/8-1617240.0894

10.67 €

1 4 jours 95Vert sécurité RAL 6032109131925.527.5431026616643/8-1617240.0898

10.67 €

1 4 jours 95Bleu traffic RAL 5017109131925.527.5431026616643/8-1617240.0905

10.67 €

1 4 jours 95Jaune colza RAL 1021109131925.527.5431026616641/2-1317240.0855

10.67 €

1 4 jours 95Rouge traffic RAL 3020109131925.527.5431026616641/2-1317240.0843

10.67 €

1 4 jours 95Vert sécurité RAL 6032109131925.527.5431026616641/2-1317240.0825

10.67 €

1 4 jours 95Bleu traffic RAL 5017109131925.527.5431026616641/2-1317240.0856

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Matériau du composant Acier
Désignation Manette indexable Type de filetage Taraudage RoHS Oui

Assistance technique