Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04368-30-25501 |
04368-30-40751 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | pour diamètre de piston | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.24 € | 1 | 4 jours | 20 | 16 | 16 | 75 | 50 | 16 | 16 | 25 | 0.1800 | ||
42.24 € | 1 | 4 jours | 32 | 25 | 23 | 115 | 75 | 25 | 25 | 40 | 0.6500 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier | Forme | B | Type de forme | Sans filetage |
Désignation | Bras de serrage | Corps de finition de surface | Bruni | Finition 1 | Pour bride pivotante |
Finition 2 | Hydraulique | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
R(mm)
pour diamètre de piston
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles