Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04624-20-121304 |
04624-20-161304 |
04624-20-201304 |
04624-20-251304 |
04624-20-321304 |
04624-20-401304 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | B1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | G | G1 | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | R (mm) | surface utile du piston (cm²) | Force du piston à 100 bars (kN) | Force du piston à 400 bars (kN) | Diamètre du piston | Volume (cm³) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.50 € | 1 | 4 jours | 27 | 19.5 | 19.4 | 20 | M4 | M4x8 | 15 | 21 | 21 | 7.5 | 21.5 | 14 | 11 | 23 | 26 | 18.5 | 3.75 | 8.75 | 7.5 | 7.5 | 10.6 | 1.77 | 1.7 | 7 | 12 | 1.06 | 0.0950 | ||
373.86 € | 1 | 4 jours | 34 | 25 | 23 | 24 | M5 | M5x12 | 20 | 26 | 28 | 10.5 | 26.5 | 17 | 13 | 26 | 32 | 23 | 4.5 | 9.5 | 10 | 10 | 14.2 | 2.83 | 2.8 | 11.3 | 16 | 2.03 | 0.1969 | ||
408.09 € | 1 | 4 jours | 40 | 30 | 29 | 30 | M6 | M6x10 | 25 | 32.5 | 35 | 9 | 33 | 17 | 14 | 31 | 40 | 30 | 5 | 13.5 | 11 | 12.5 | 15.7 | 4.52 | 4.5 | 18 | 20 | 4.52 | 0.5500 | ||
438.84 € | 1 | 4 jours | 52 | 38.5 | 35 | 36 | M8 | M8x12 | 31.25 | 37 | 43.75 | 11.5 | 38 | 20 | 15 | 33 | 49 | 35.5 | 6.75 | 14.75 | 11 | 15.63 | 18.7 | 6.15 | 6.15 | 24.6 | 25 | 8.82 | 0.8600 | ||
536.82 € | 1 | 4 jours | 66 | 49 | 43 | 45 | M10 | M10x15 | 40 | 42 | 56 | 13 | 43 | 23 | 17 | 38 | 62 | 45 | 8.5 | 18.5 | 9 | 20 | 19.7 | 10.17 | 10.1 | 40.6 | 32 | 16.27 | 1.7600 | ||
601.68 € | 1 | 4 jours | 78 | 59 | 53 | 55 | M12 | M12x18 | 50 | 47 | 70 | 17.5 | 48 | 25 | 19 | 40 | 74 | 55 | 9.5 | 21.5 | 12 | 25 | 24.7 | 15.9 | 15.9 | 63.6 | 40 | 31.8 | 2.6300 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier | Forme | A | Type de forme | À double effet |
Désignation | Vérin de bridage à levier rotatif | Corps de finition de surface | Bruni | Finition 1 | Hydraulique |
Type de raccordement | Canaux forés | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
B1(mm)
D(mm)
D1(mm)
G
G1
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
H6(mm)
H7(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
R(mm)
surface utile du piston(cm²)
Force du piston à 100 bars(kN)
Force du piston à 400 bars(kN)
Diamètre du piston
Volume(cm³)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles