Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04368-30-25334 |
04368-30-40504 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | pour diamètre de piston | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.53 € | 1 | 4 jours | 14 | 20 | 16 | 21 | 14.5 | 15.5 | 51.5 | 35.5 | 16 | 16 | 25 | 0.1100 | ||
59.93 € | 1 | 4 jours | 25 | 32 | 23 | 28 | 19 | 22.5 | 76 | 53 | 23 | 23 | 40 | 0.3000 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Matériau du corps principal | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme | D | Désignation | Bras de serrage | Corps de finition de surface | Bruni |
Finition 1 | Pour bride pivotante | Finition 2 | Hydraulique | L3(mm) | 7 |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
B1(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
R(mm)
pour diamètre de piston
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles