Manette indexable en plastique détectable par métal avec taraudage, insert taraudé en inox (06613-05)

Manette indexable en plastique détectable par métal avec taraudage, insert taraudé en inox (06613-05)
· détectable par métal

· Volume de détection ≥ 0,027 cm³

· Matériaux de qualité alimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06613-05-14206
06613-05-14208
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition 1 X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
RoHS Poids (ERP)
(kg)

16.86 €

1 4 jours -M68-0.0160

17.68 €

1 4 jours Détectable par métalM89Oui0.0175

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Longueur de poignée(mm) 65.2 Matériau du corps principal Polyamide Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Couleur principale Gris foncé RAL 7021 Homologation / certification FDA + EU10/2011
Corde acier 1.4404 Composant de finition de surface Naturel A1=Longueur de poignée(mm) 75
B(mm) 10.5 D(mm) 13.5 D1(mm) 18.8
D2(mm) 19.5 H(mm) 27.4 H1(mm) 5.5
H2(mm) 20.7 H3=hauteur de la poignée(mm) 41.9 H4(mm) 38
Taille 2 Nombre de dents 12 Type de filetage Taraudage
PL Edelstahl Oui

Assistance technique