Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06613-06-14206X20 |
06613-06-14206X25 |
06613-06-14208X20 |
06613-06-14208X40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=longueur de filetage (mm) | X=filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.61 € | 1 | 4 jours | 20 | M6 | 0.0300 | ||
19.68 € | 1 | 4 jours | 25 | M6 | 0.0350 | ||
19.82 € | 1 | 4 jours | 20 | M8 | 0.0250 | ||
20.71 € | 1 | 4 jours | 40 | M8 | 0.0300 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de poignée(mm) | 65.2 | Matériau du corps principal | Polyamide | Matériau du composant | Acier inoxydable |
Désignation | Manette indexable | Couleur principale | Gris foncé RAL 7021 | Homologation / certification | FDA + EU10/2011 |
Corde acier | 1.4404 | Composant de finition de surface | Naturel | Finition 1 | Détectable par métal |
A1=Longueur de poignée(mm) | 75 | B(mm) | 10.5 | D(mm) | 13.5 |
D1(mm) | 18.8 | D2(mm) | 19.5 | H(mm) | 27.4 |
H1(mm) | 5.5 | H2(mm) | 20.7 | H3=hauteur de la poignée(mm) | 41.9 |
H4(mm) | 38 | Taille | 2 | Nombre de dents | 12 |
Type de filetage | Filetage | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
L=longueur de filetage(mm)
X=filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles