Roulem a rotule sur roul FAG, alésage cylindrique, avec cage, forme O ouvert (23815)

Roulem a rotule sur roul FAG, alésage cylindrique, avec cage, forme O ouvert (23815)
· Absorption de charges radiales et axiales élevées

· Conçus pour une capacité de charge maximale

· Comensation des erreurs d'angle grâce aux roulements à rouleaux sphériques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23815-002505218
23815-003006220
23815-003507223
23815-004008023
23815-004508523
23815-005009023
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre extérieur Vitesse de rotation limite en tr/min Charge de base statique
(N)
R min. KZZ.=Abréviation Charge de base dynamique
(N)
B=Largeur D=Diamètre intérieur Poids (ERP)
(kg)

127.39 €

1 4 jours 521700042500122205-E14800018250.1768

131.79 €

1 4 jours 621300057000122206-E16400020300.2774

134.29 €

1 4 jours 7211000815001.122207-E18800023350.4326

144.68 €

1 4 jours 8010000910001.122208-E110100023400.5292

153.06 €

1 4 jours 8510000990001.122209-E110400023450.5749

161.93 €

1 4 jours 9095001070001.122210-E110900023500.6108

Loading...

  1. 1

Informations de base

B1 4.8 D2 3.2 α 1.5°
Finition 2 avec cage Finition 1 alésage cylindrique Matière de composant acier
Matière du corps de base acier à roulement Désignation Roulement À Rotule Sur Rouleaux Forme O
Type de produit FAG Type de forme ouvert RoHS oui

Assistance technique