Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Diamètre extérieur | Vitesse de rotation limite en tr/min | Charge de base statique (N) | B1 | KZZ.=Abréviation | Charge de base dynamique (N) | D=Diamètre intérieur | Forme | Type de forme | B | B2=Largeur | A | A1 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.76 € | 1 | 4 jours | 40 | 21000 | 17800 | 11 | 30203-A | 18500 | 17 | A | Série 302 | 12 | 13.25 | 1 | 1 | 0.0560 | ||
27.03 € | 1 | 4 jours | 47 | 16800 | 27000 | 12 | 30204-A | 27000 | 20 | A | Série 302 | 14 | 15.25 | 1 | 1 | 0.1269 | ||
32.91 € | 1 | 4 jours | 62 | 11900 | 48000 | 14 | 30206-A | 43500 | 30 | A | Série 302 | 16 | 17.25 | 1 | 1 | 0.2415 | ||
41.04 € | 1 | 4 jours | 72 | 9800 | 59000 | 15 | 30207-A | 54000 | 35 | A | Série 302 | 17 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 0.3254 | ||
49.36 € | 1 | 4 jours | 80 | 8800 | 67000 | 16 | 30208-A | 61000 | 40 | A | Série 302 | 18 | 19.75 | 1.5 | 1.5 | 0.4396 | ||
30.61 € | 1 | 4 jours | 42 | 21000 | 20500 | 11 | 30302-A | 23000 | 15 | B | Série 303 | 13 | 14.25 | 1 | 1 | 0.0977 | ||
30.68 € | 1 | 4 jours | 47 | 18200 | 24500 | 12 | 30303-A | 27500 | 17 | B | Série 303 | 14 | 15.25 | 1 | 1 | 0.1303 | ||
31.15 € | 1 | 4 jours | 52 | 15400 | 32500 | 13 | 30304-A | 34000 | 20 | B | Série 303 | 15 | 16.25 | 1.5 | 1.5 | 0.1738 | ||
37.88 € | 1 | 4 jours | 62 | 12600 | 45500 | 15 | 30305-A | 47000 | 25 | B | Série 303 | 17 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 0.2692 | ||
46.67 € | 1 | 4 jours | 72 | 10500 | 61000 | 16 | 30306-A | 60000 | 30 | B | Série 303 | 19 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 0.3837 | ||
55.64 € | 1 | 4 jours | 80 | 9400 | 75000 | 18 | 30307-A | 73000 | 35 | B | Série 303 | 21 | 22.75 | 2 | 1.5 | 0.5434 | ||
68.41 € | 1 | 4 jours | 90 | 7800 | 102000 | 20 | 30308-A | 91000 | 40 | B | Série 303 | 23 | 25.25 | 2 | 1.5 | 0.7457 | ||
87.15 € | 1 | 4 jours | 100 | 6700 | 108000 | 18 | 30309-A | 96000 | 45 | B | Série 303 | 25 | 27.25 | 2 | 1.5 | 0.9968 | ||
106.15 € | 1 | 4 jours | 110 | 6300 | 148000 | 23 | 30310-A | 130000 | 50 | B | Série 303 | 27 | 29.25 | 2.5 | 2 | 1.2300 | ||
31.17 € | 1 | 4 jours | 42 | 18200 | 28500 | 12 | 32004-X | 24000 | 20 | C | Série 320 (dimension ISO) | 15 | 15 | 0.6 | 0.6 | 0.1031 | ||
30.86 € | 1 | 4 jours | 47 | 15400 | 33500 | 11.5 | 32005-X | 26500 | 25 | C | Série 320 (dimension ISO) | 15 | 15 | 0.6 | 0.6 | 0.1200 | ||
35.38 € | 1 | 4 jours | 55 | 12600 | 46500 | 13 | 32006-X | 38500 | 30 | C | Série 320 (dimension ISO) | 17 | 17 | 1 | 1 | 0.1773 | ||
38.09 € | 1 | 4 jours | 62 | 11200 | 57000 | 14 | 32007-X | 45500 | 35 | C | Série 320 (dimension ISO) | 18 | 18 | 1 | 1 | 0.2301 | ||
43.79 € | 1 | 4 jours | 68 | 9800 | 71000 | 14.5 | 32008-XA | 53000 | 40 | C | Série 320 (dimension ISO) | 19 | 19 | 1 | 1 | 0.2846 | ||
50.25 € | 1 | 4 jours | 75 | 8800 | 86000 | 15.5 | 32009-XA | 61000 | 45 | C | Série 320 (dimension ISO) | 20 | 20 | 1 | 1 | 0.3631 | ||
59.97 € | 1 | 4 jours | 80 | 7800 | 93000 | 15.5 | 32010-X | 64000 | 50 | C | Série 320 (dimension ISO) | 20 | 20 | 1 | 1 | 0.3916 |
Loading...
Finition 2 | avec cage | Finition 1 | à une rangée | Matière de composant | acier |
---|---|---|---|---|---|
Matière du corps de base | acier à roulement | Désignation | Roulement À Rouleaux Coniques | Type de produit | FAG |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D1=Diamètre extérieur
Vitesse de rotation limite en tr/min
Charge de base statique(N)
B1
KZZ.=Abréviation
Charge de base dynamique(N)
D=Diamètre intérieur
Forme
Type de forme
B
B2=Largeur
A
A1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles