Ecrou de tension, acier (07221)

Ecrou de tension, acier (07221)
· Conformes aux règles de construction

· Avec marquage

· Filetage à droite ou à gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07221-08
07221-10
07221-12
07221-16
07221-20
07221-24
07221-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D3 D2 C D4 Charge
(N)
D1=Filetage M H=Hauteur G=filetage / pour filetage Poids (ERP)
(kg)

5.33 €

1 4 jours 1217.23.6810000M810110M80.1134

6.07 €

1 4 jours 1521.34816000M1012125M100.1950

7.33 €

1 4 jours 182541024000M1215125M120.2162

10.23 €

1 4 jours 22.5304.51044000M1620170M160.4168

17.33 €

1 4 jours 2733.751269000M2024200M200.6081

26.85 €

1 4 jours 3242.45.612100000M2429255M241.1200

37.52 €

1 4 jours 38516.316158000M3036255M301.5050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier Désignation Ecrou De Tension Couleur du corps de base zingué
Type de fixation filetage DIN DIN 1478 Type de produit écrou
Surface corps zingué RoHS oui

Assistance technique