Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07222-06 |
07222-08 |
07222-10 |
07222-12 |
07222-16 |
07222-20 |
07222-24 |
07222-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2 | Charge (N) | D1=Filetage | M | Couleur du corps de base | H=Hauteur | G=filetage / pour filetage | SW=Largeur de clé | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 € | 1 | 4 jours | - | 3900 | M6 | 22.5 | zingué | 30 | M6 | 10 | 0.0135 | ||
1.27 € | 1 | 4 jours | - | 7200 | M8 | 25 | zingué | 35 | M8 | 13 | 0.0252 | ||
2.06 € | 1 | 4 jours | - | 11400 | M10 | 33 | - | 45 | M10 | 17 | 0.0506 | ||
3.85 € | 1 | 4 jours | - | 16500 | M12 | 40 | zingué | 55 | M12 | 19 | 0.0856 | ||
5.82 € | 1 | 4 jours | - | 30700 | M16 | 55 | zingué | 75 | M16 | 24 | 0.1805 | ||
9.65 € | 1 | 4 jours | 21 | 48000 | M20 | 24 | zingué | 95 | M20 | 30 | 0.3336 | ||
14.49 € | 1 | 4 jours | 26 | 69000 | M24 | 29 | zingué | 115 | M24 | 36 | 0.5799 | ||
27.43 € | 1 | 4 jours | 32 | 110000 | M30 | 36 | zingué | 125 | M30 | 46 | 1.0700 |
Loading...
Matière du corps de base | acier | Désignation | Ecrou De Tension | D4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Type de fixation | tête hexagonale | DIN | DIN 1479 | Type de produit | écrou |
Surface corps | zingué | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D2
Charge(N)
D1=Filetage
M
Couleur du corps de base
H=Hauteur
G=filetage / pour filetage
SW=Largeur de clé
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles