Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27658-00815 |
27658-008151 |
27658-00830 |
27658-008301 |
27658-01030 |
27658-010301 |
27658-01330 |
27658-013301 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matière du corps de base | Résistance (N) | D1 (mm) | H (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | L (mm) | D (mm) | R (mm) | T (mm) | D=diamètre de bille (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.03 € | 1 | 4 jours | Acier | 180 | 4.3 | 2.5 | 18 | 5 | 15.5 | 8 | 8 | 5 | 1.5 | - | 0.0112 | ||
21.97 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 180 | 4.3 | 2.5 | 18 | 5 | 15.5 | 8 | - | 5 | 1.5 | 8 | 0.0114 | ||
9.14 € | 1 | 4 jours | Acier | 500 | 5.3 | 5 | 55 | 7 | 30 | 8 | 8 | 10 | 3 | - | 0.0571 | ||
21.97 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 500 | 5.3 | 5 | 55 | 7 | 30 | 8 | - | 10 | 3 | 8 | 0.0574 | ||
9.14 € | 1 | 4 jours | Acier | 800 | 5.3 | 5 | 55 | 7 | 30 | 8 | 10 | 10 | 3 | - | 0.0583 | ||
21.97 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 800 | 5.3 | 5 | 55 | 7 | 30 | 8 | - | 10 | 3 | 10 | 0.0610 | ||
9.14 € | 1 | 4 jours | Acier | 1200 | 5.3 | 5 | 55 | 7 | 30 | 9.5 | 13 | 10 | 3 | - | 0.0660 | ||
21.97 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 1200 | 5.3 | 5 | 55 | 7 | 30 | 9.5 | - | 10 | 3 | 13 | 0.0679 |
Loading...
Désignation | Support de fixation lateral | L1(mm) | 3 | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Matière du corps de base
Résistance(N)
D1(mm)
H(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
L(mm)
D(mm)
R(mm)
T(mm)
D=diamètre de bille(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles