Roulem à cont oblique FAG, à une rangée avec cage, forme O ouvert (23805)

Roulem à cont oblique FAG, à une rangée avec cage, forme O ouvert (23805)
· Absorption de charges radiales et axiales élevées

· Capacité à absorber des contraintes axiales élevées grâce à l'ange d'appui de 40°

· Adaptés pour les vitesses élevées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23805-001003009
23805-001203210
23805-001503511
23805-001704012
23805-002004714
23805-002505215
23805-003006216
23805-003507217
23805-004008018
23805-004508519
23805-005009020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur Charge de base statique
(N)
KZZ.=Abréviation R min. D=diamètre intérieur D1=Diamètre extérieur Vitesse de rotation limite en tr/min Charge de base dynamique
(N)
Finition 1 Matière de composant Matière du corps de base Désignation Finition 2 Type de produit R1 min. α Surface corps Rigidité axiale
(N/μm)
Rigidité au basculement
(Nm/mrad)
Couple de rotation du palier
(Nm)
Moment d'inertie
(kg.cm²)
Planéité
(μm)
Jeu radial du palier Dimension alésage
(μm)
Dimension diamètre extérieur
(μm)
Dimension largeur
(μm)
Couple de serrage écrou de précision
(Nm)
D2 T=hauteur Poids (ERP)
(kg)

32.24 €

1 4 jours 25 -0.25310001747-2RS0.317-0.00547-0.01330018800à double rangéecaoutchouc nitrileacierRoulement À Billes Axial--0.660°rectifié450800.240.1322précontraint0-50-100-2501529.5-0.2503

31.55 €

1 4 jours 28 -0.25470002052-2RS0.320-0.00552-0.01300026000à double rangéecaoutchouc nitrileacierRoulement À Billes Axial--0.660°rectifié6501400.30.2732précontraint0-50-100-2501835-0.3131

30.86 €

1 4 jours 28 -0.25550002557-2RS0.325-0.00557-0.01260027500à double rangéecaoutchouc nitrileacierRoulement À Billes Axial--0.660°rectifié7502000.40.4862précontraint0-50-100-2502540-0.3705

32.76 €

1 4 jours 28 -0.25640003062-2RS0.330-0.00562-0.01220029000à double rangéecaoutchouc nitrileacierRoulement À Billes Axial--0.660°rectifié8503000.50.732.5précontraint0-50-100-2503245-0.3969

34.91 €

1 4 jours 34 -0.251010004075-2RS0.340-0.00575-0.01180043000à double rangéecaoutchouc nitrileacierRoulement À Billes Axial--0.660°rectifié10005500.72.262.5précontraint0-50-100-2505557-0.6430

37.85 €

1 4 jours -14000511000.310241300010000à simple effetacieracier à roulementButée À Billesavec cageFAG-------------1190.0231

45.32 €

1 4 jours -15300511010.312261300010400à simple effetacieracier à roulementButée À Billesavec cageFAG-------------1390.0252

55.53 €

1 4 jours -19000512010.612281000013200à simple effetacieracier à roulementButée À Billesavec cageFAG-------------14110.0357

64.16 €

1 4 jours -16600511020.315281200010600à simple effetacieracier à roulementButée À Billesavec cageFAG-------------1690.0267

73.35 €

1 4 jours -25000512020.61532900016600à simple effetacieracier à roulementButée À Billesavec cageFAG-------------17120.0475

83.10 €

1 4 jours -19600511030.317301100011400à simple effetacieracier à roulementButée À Billesavec cageFAG-------------1890.0294

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS oui

Assistance technique