Unité de palier Type EF, compacte, forme A, acier (24078)

Unité de palier Type EF, compacte, forme A, acier (24078)
· Avec roulement à billes rainuré

· La hauteur de l'axe du logement de la vis est adaptée à l'unité de palier fixe 24078-01

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24078-02-006
24078-02-008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H1 B1 B H L H2 D3 E1 D2 H3 Taille Poids (ERP)
(kg)

43.50 €

1 4 jours 1318422512209.5305.51160.0586

46.17 €

1 4 jours 17255232142611386.61280.1300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier Désignation unité de palier Finition 2 compacte
Finition 1 type EF Couleur du corps de base noir D1=Diamètre intérieur 6
Charge de base statique(N) 870 Charge de base dynamique(N) 2190 Forme A
Surface corps bruni RoHS oui

Assistance technique