Palier auto-aligneur applique, plastique (24264)

Palier auto-aligneur applique, plastique (24264)
· Avec roulement à billes étanche à une rangée de billes ou palier lisse en plastique

· Compensation des défauts d'alignement sur l'arbre

· Le corps en plastique empêche la formation de micro-organismes

· Diamètre intérieur du palier avec tolérance positive

· Sans entretien et anti-corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24264-01-112201
24264-01-115202
24264-01-120204
24264-01-12201
24264-01-125205
24264-01-130206
24264-01-135207
24264-01-140208
24264-01-15202
24264-01-20204
24264-01-25205
24264-01-30206
24264-01-35207
24264-01-40208
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B L Matière de composant D3 D=diamètre intérieur E=Entraxe des alésages Boîtier L2 L3 A2 Poids (ERP)
(kg)

58.42 €

1 4 jours 8736.3pom111263.520127.813.4-0.1841

51.00 €

1 4 jours 8736.3pom111563.520227.813.4-0.1890

53.19 €

1 4 jours 8736.3pom112063.520427.813.4-0.1815

58.42 €

1 4 jours 8736.3acier inoxydable111263.520127.813.417.80.3352

58.19 €

1 4 jours 9536.7pom1125702052814.3-0.2099

69.28 €

1 4 jours 10741.4pom11308320631.514.3-0.2756

84.94 €

1 4 jours 11846.9pom13359220734.815.5-0.3783

92.21 €

1 4 jours 13053.2pom144010220837.517-0.5097

51.00 €

1 4 jours 8736.3acier inoxydable111563.520227.813.417.80.3231

53.19 €

1 4 jours 8736.3acier inoxydable112063.520427.813.417.80.2916

58.19 €

1 4 jours 9536.7acier inoxydable1125702052814.3170.3540

69.28 €

1 4 jours 10741.4acier inoxydable11308320631.514.319.20.5030

84.94 €

1 4 jours 11846.9acier inoxydable13359220734.815.521.50.7211

92.21 €

1 4 jours 13053.2acier inoxydable144010220837.517230.9608

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base plastique Désignation Palier Auto-Aligneur Finition 1 applique
Couleur du corps de base vert cumulus RoHS oui

Assistance technique