Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H1 | B | H | L | H2 | L1 | Matière de composant | D3 | D=diamètre intérieur | E1 | E=Entraxe des alésages | Boîtier | L2 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.11 € | 1 | 4 jours | 33.3 | 126.1 | 64.4 | 38.2 | 15 | 31 | POM | 13 | 12 | 19 | 95 | 201 | 13 | 0.6299 | ||
78.80 € | 1 | 4 jours | 33.3 | 126.1 | 64.4 | 38.2 | 15 | 31 | POM | 13 | 15 | 19 | 95 | 202 | 13 | 0.6383 | ||
73.29 € | 1 | 4 jours | 33.3 | 126.1 | 64.4 | 38.2 | 15 | 31 | POM | 13 | 20 | 19 | 95 | 204 | 13 | 0.6282 | ||
82.11 € | 1 | 4 jours | 33.3 | 126.1 | 64.4 | 38.2 | 15 | 31 | acier inoxydable | 13 | 12 | 19 | 95 | 201 | 13 | 0.7928 | ||
82.23 € | 1 | 4 jours | 36.5 | 140.6 | 69.7 | 38.2 | 18.3 | 34 | POM | 13 | 25 | 21 | 105 | 205 | 13 | 0.7500 | ||
118.36 € | 1 | 4 jours | 43 | 165 | 83.2 | 48.2 | 19 | 38.1 | POM | 17 | 30 | 21 | 121 | 206 | 17 | 1.2100 | ||
139.86 € | 1 | 4 jours | 47.6 | 167 | 94 | 48 | 19 | 42.9 | POM | 17 | 35 | 21 | 127 | 207 | 17 | 1.3550 | ||
163.56 € | 1 | 4 jours | 49.2 | 184 | 100 | 54 | 19 | 49.2 | POM | 17 | 40 | 23 | 137 | 208 | 17 | 1.6720 | ||
78.80 € | 1 | 4 jours | 33.3 | 126.1 | 64.4 | 38.2 | 15 | 31 | acier inoxydable | 13 | 15 | 19 | 95 | 202 | 13 | 0.7721 | ||
73.29 € | 1 | 4 jours | 33.3 | 126.1 | 64.4 | 38.2 | 15 | 31 | acier inoxydable | 13 | 20 | 19 | 95 | 204 | 13 | 0.7280 | ||
82.23 € | 1 | 4 jours | 36.5 | 140.6 | 69.7 | 38.2 | 15.7 | 34 | acier inoxydable | 13 | 25 | 19 | 105 | 205 | 13 | 0.8955 | ||
118.36 € | 1 | 4 jours | 43 | 165 | 83.2 | 48.2 | 18.3 | 38.1 | acier inoxydable | 17 | 30 | 21 | 121 | 206 | 17 | 1.4390 | ||
139.86 € | 1 | 4 jours | 47.6 | 167 | 94 | 48 | 19 | 42.9 | acier inoxydable | 17 | 35 | 21 | 127 | 207 | 17 | 1.7150 | ||
163.56 € | 1 | 4 jours | 49.2 | 184 | 100 | 54 | 19 | 49.2 | acier inoxydable | 17 | 40 | 23 | 137 | 208 | 17 | 2.1030 |
Loading...
Matière du corps de base | acier inoxydable | Désignation | Palier Auto-Aligneur | Finition 1 | semelle |
---|---|---|---|---|---|
Code acier | 1.4301 | RoHS | oui | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
H1
B
H
L
H2
L1
Matière de composant
D3
D=diamètre intérieur
E1
E=Entraxe des alésages
Boîtier
L2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles