Référence fabricant: 21334-15-10400
Marque: NORELEM
Prix: 39.73 €
Délai de livraison: 4 jours
Capacité de chargement par paire (80 000 cycles): 44 kg
A1: 128
A2: -
A3: -
A4: 180.8
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
21334-15-10400
Référence pièce
|
---|
21334-15-10400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de chargement par paire (80 000 cycles) (kg) | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | L=Longueur | Course S | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.73 € | 1 | 4 jours | 44 | 128 | - | - | 180.8 | - | - | 257 | - | 400 | 406 | 1.1400 |
Loading...
Matériau principal | acier | Corps de finition de surface | zingué | Assemblage | montage latéral |
---|---|---|---|---|---|
A | 35 | B=Largeur | 12.7 | Forme | A |
Type de forme | Soft close | H=Hauteur | 45.7 | Désignation | Glissiéres Télescopiques À Billes |
Type de conditionnement | 1 pièce = 1 paire | Type de produit | standard | Finition 1 | extension integrale |
PL Edelstahl | non |
Vous vous trouvez sur la page de Glissiére télescopique extension integrale, portance jusqu'à 50 kg, forme A, acier (21334), le numéro d'article est le suivant: 21334-15-10400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21334-15-10400.
Configurer
Propriétés de base
A2
A3
A5
A6
A8
Capacité de chargement par paire (80 000 cycles)(kg)
A1
A4
A7
L=Longueur
Course S
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
21334-15-10350 |
21334-15-10450 |
21334-15-10500 |
21334-15-10550 |
21334-15-10600 |
21334-15-10650 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Capacité de chargement par paire (80 000 cycles) (kg) | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | L=Longueur | Course S | Poids (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.27 € | 1 | 4 jours | 43 | - | - | - | 180.8 | - | - | 206 | - | 350 | 310 | 0.9948 | ||
40.45 € | 1 | 4 jours | 45 | 128 | 224 | - | - | - | - | 305 | - | 450 | 457 | 1.2700 | ||
41.21 € | 1 | 4 jours | 45 | 128 | 224 | - | 180.8 | - | - | 352 | - | 500 | 508 | 1.4400 | ||
42.88 € | 1 | 4 jours | 45 | 128 | 224 | - | 180.8 | - | - | 407 | 352 | 550 | 559 | 1.6200 | ||
45.14 € | 1 | 4 jours | 45 | 128 | 224 | 352 | - | 224 | - | - | 416 | 600 | 610 | 1.7700 | ||
46.26 € | 1 | 4 jours | 44 | 128 | 224 | 352 | 180.8 | 224 | - | - | 416 | 650 | 660 | 1.9200 |