Glissiére télescopique extension integrale, portance jusqu'à 50 kg, forme B, acier (21334)

Glissiére télescopique extension integrale, portance jusqu'à 50 kg, forme B, acier (21334)
· Soft close

· Push to open

· Rappel automatique

· Enclenchement en position ouverte et fermée

· Déconnexion frontale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21334-15-2030022
21334-15-2030035
21334-15-2035022
21334-15-2035035
21334-15-2040022
21334-15-2040035
21334-15-2045022
21334-15-2045035
21334-15-2050022
21334-15-2050035
21334-15-2055022
21334-15-2055035
21334-15-2060022
21334-15-2060035
21334-15-2065022
21334-15-2065035
21334-15-2070022
21334-15-2070035
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de chargement par paire (80 000 cycles)
(kg)
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Force d'activation N
(N)
L=Longueur Course S Poids (ERP)
(kg)

46.99 €

1 4 jours 42-------192223003050.8242

54.37 €

1 4 jours 42-------192353003050.8272

47.72 €

1 4 jours 43224--128---242223503560.9814

55.31 €

1 4 jours 43224--128---242353503560.9833

48.70 €

1 4 jours 44224288-128---292224004061.1200

56.39 €

1 4 jours 44224288-128---292354004061.1300

49.90 €

1 4 jours 45224320-128-320-342224504571.3100

57.46 €

1 4 jours 45224320-128-320-342354504571.3100

51.42 €

1 4 jours 45224384-128-320-392225005081.4700

59.31 €

1 4 jours 45224384-128-320-392355005081.4700

54.21 €

1 4 jours 45224416-128224416-442225505591.6200

62.24 €

1 4 jours 45224416-128224416-442355505591.6200

56.21 €

1 4 jours 45224352480128224416-492226006101.7500

64.49 €

1 4 jours 45224352480128224416-492356006101.7600

58.03 €

1 4 jours 44224352512128224416512542226506601.8900

66.65 €

1 4 jours 44224352512128224416512542356506601.8900

62.04 €

1 4 jours 43224352544128224416512592227007112.0600

70.88 €

1 4 jours 43224352544128224416512592357007112.0600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface zingué Assemblage montage latéral
A 35 B=Largeur 12.7 Forme B
Type de forme Push to open H=Hauteur 45.7 Désignation Glissiéres Télescopiques À Billes
Type de conditionnement 1 pièce = 1 paire Type de produit standard Finition 1 extension integrale
PL Edelstahl non

Assistance technique