Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 20 kg, acier (21334)

Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 20 kg, acier (21334)
· Faible hauteur de la glissière

· Fonctionnement aisé

· Stabilité latérale élevée grâce au guidage exact

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21334-0150
21334-0200
21334-0250
21334-0300
21334-0350
21334-0400
21334-0450
21334-0500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9 L=Longueur Portance par paire en kg Course S Poids (ERP)
(kg)

42.72 €

1 4 jours --95110----150151560.3216

43.65 €

1 4 jours --145160--60100200172310.4347

46.55 €

1 4 jours --195210--110100250192800.5543

50.77 €

1 4 jours -160245260100-160100300203290.6717

56.41 €

1 4 jours -210295310100-210100350203790.7870

62.17 €

1 4 jours -260345360100-260100400184280.9000

70.04 €

1 4 jours 205310395410100205310100450164771.0200

72.16 €

1 4 jours 230360445460100230360100500135261.1500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface zingué Assemblage montage latéral
A 20 A5 15 B=Largeur 16
H=Hauteur 20 Désignation Glissiéres Télescopiques À Billes Type de conditionnement 1 pièce = 1 paire
Type de produit standard Finition 1 extension integrale PL Edelstahl non

Assistance technique