Glissiére télescopique extension partielle, forme B, acier (21334) (21334-30-20250)

Glissiére télescopique extension partielle, forme B, acier (21334) 21334-30-20250

Détails du produit:

Référence fabricant: 21334-30-20250

Marque: NORELEM

Prix: 33.01

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Capacité de chargement par paire (80 000 cycles): 35 kg

Paire de chargement (10 000 cycles): 50 kg

A1: -

A10: 192

A2: -


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

21334-30-20250

Référence pièce
21334-30-20250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de chargement par paire (80 000 cycles)
(kg)
Paire de chargement (10 000 cycles)
(kg)
A1 A10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 L=Longueur Course S Poids (ERP)
(kg)

33.01 €

1 4 jours 3550-192---96----2501630.4528

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface zingué Assemblage montage latéral
A 35 B=Largeur 12.7 Forme B
Type de forme enclenchement en position fermée et ouverte H=Hauteur 35 Désignation Glissiéres Télescopiques À Billes
Type de conditionnement 1 pièce = 1 paire Type de produit standard Finition 1 extension partielle
PL Edelstahl non

Vous vous trouvez sur la page de Glissiére télescopique extension partielle, forme B, acier (21334), le numéro d'article est le suivant: 21334-30-20250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21334-30-20250.

Variantes de ce produit

Référence pièce
21334-30-20300
21334-30-20350
21334-30-20400
21334-30-20450
21334-30-20500
21334-30-20550
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Capacité de chargement par paire (80 000 cycles)
(kg)
Paire de chargement (10 000 cycles)
(kg)
A1 A10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 L=Longueur Course S Poids (ERP)
(kg)

33.75 €

1 4 jours 3550224242---96----3002050.5203

35.02 €

1 4 jours 3550224292---128----3502600.6371

35.71 €

1 4 jours 3550224342-320-128----4002810.7066

36.06 €

1 4 jours 3548224392-352-128224---4503310.7784

37.94 €

1 4 jours 3445224442-416-128224---5003760.8750

38.93 €

1 4 jours 3342224492352-480128224320--5504150.9707

Assistance technique