Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | BW=Largeur de courroie | L=Longueur | Force dans la travée max. (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.64 € | 1 | 4 jours | 16 | 500 | 1610 | 0.0387 | ||
31.30 € | 1 | 4 jours | 16 | 1000 | 1610 | 0.0700 | ||
46.95 € | 1 | 4 jours | 16 | 1500 | 1610 | 0.1158 | ||
62.58 € | 1 | 4 jours | 16 | 2000 | 1610 | 0.1548 | ||
78.23 € | 1 | 4 jours | 16 | 2500 | 1610 | 0.1929 | ||
93.90 € | 1 | 4 jours | 16 | 3000 | 1610 | 0.2302 | ||
109.53 € | 1 | 4 jours | 16 | 3500 | 1610 | 0.2450 | ||
125.19 € | 1 | 4 jours | 16 | 4000 | 1610 | 0.3079 | ||
156.46 € | 1 | 4 jours | 16 | 5000 | 1610 | 0.3854 | ||
18.01 € | 1 | 4 jours | 25 | 500 | 2650 | 0.0604 | ||
36.02 € | 1 | 4 jours | 25 | 1000 | 2650 | 0.1235 | ||
54.01 € | 1 | 4 jours | 25 | 1500 | 2650 | 0.1791 | ||
71.99 € | 1 | 4 jours | 25 | 2000 | 2650 | 0.2425 | ||
89.98 € | 1 | 4 jours | 25 | 2500 | 2650 | 0.3034 | ||
108.00 € | 1 | 4 jours | 25 | 3000 | 2650 | 0.3647 | ||
126.01 € | 1 | 4 jours | 25 | 3500 | 2650 | 0.4156 | ||
144.00 € | 1 | 4 jours | 25 | 4000 | 2650 | 0.5041 | ||
180.01 € | 1 | 4 jours | 25 | 5000 | 2650 | 0.5926 | ||
23.67 € | 1 | 4 jours | 32 | 500 | 3450 | 0.0776 | ||
47.39 € | 1 | 4 jours | 32 | 1000 | 3450 | 0.1556 | ||
71.04 € | 1 | 4 jours | 32 | 1500 | 3450 | 0.2671 | ||
94.74 € | 1 | 4 jours | 32 | 2000 | 3450 | 0.3112 | ||
118.45 € | 1 | 4 jours | 32 | 2500 | 3450 | 0.3892 | ||
142.15 € | 1 | 4 jours | 32 | 3000 | 3450 | 0.4651 | ||
165.83 € | 1 | 4 jours | 32 | 3500 | 3450 | 0.5678 | ||
189.53 € | 1 | 4 jours | 32 | 4000 | 3450 | 0.6000 | ||
236.86 € | 1 | 4 jours | 32 | 5000 | 3450 | 0.8125 |
Loading...
P=Profilé | T10 | Matière du corps de base | polyurethane | Désignation | Courroie Dentée |
---|---|---|---|---|---|
DIN | DIN 7721 | Couleur du corps de base | gris | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
BW=Largeur de courroie
L=Longueur
Force dans la travée max.(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles