Roue dentee droite, forme A avec moyeu, module 8, denture droite fraisée, acier (22400)

Roue dentee droite, forme A avec moyeu, module 8, denture droite fraisée, acier (22400)
· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, technique de convoyage, robotique

· Le perçage peut être usiné ultérieurement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22400-0180800015
22400-0180800018
22400-0180800020
22400-0180800024
22400-0180800025
22400-0180800030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre du cercle divisé D2 max. N=Nombre de dents D D3 Poids (ERP)
(kg)

114.35 €

1 4 jours 1202515136907.9600

153.66 €

1 4 jours 144251816010011.3400

184.62 €

1 4 jours 160302017612014.3800

205.90 €

1 4 jours 192302420815021.2500

205.12 €

1 4 jours 200302521615022.8500

295.69 €

1 4 jours 240303025619033.5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

L 110 Module 8 B=Largeur 80
Forme A Finition 1 droite Matière du corps de base acier
Désignation Roue Dentée Surface corps naturel Type de forme avec moyeu
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique