Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents | D2 max. (Ø) | D | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.11 € | 1 | 4 jours | 65 | 20 | 167.5 | 162.5 | 3.9900 | ||
128.67 € | 1 | 4 jours | 70 | 20 | 180 | 175 | 4.6400 | ||
82.18 € | 1 | 4 jours | 72 | 20 | 185 | 180 | 4.9100 | ||
84.39 € | 1 | 4 jours | 75 | 20 | 192.5 | 187.5 | 5.3300 | ||
85.24 € | 1 | 4 jours | 76 | 20 | 195 | 190 | 5.4800 | ||
88.93 € | 1 | 4 jours | 80 | 25 | 205 | 200 | 6.0400 | ||
93.41 € | 1 | 4 jours | 85 | 25 | 217.5 | 212.5 | 6.8400 | ||
99.99 € | 1 | 4 jours | 90 | 25 | 230 | 225 | 7.6800 | ||
112.50 € | 1 | 4 jours | 95 | 25 | 242.5 | 237.5 | 8.5700 | ||
126.38 € | 1 | 4 jours | 100 | 25 | 255 | 250 | 9.5100 | ||
152.82 € | 1 | 4 jours | 110 | 25 | 280 | 275 | 11.5300 | ||
163.60 € | 1 | 4 jours | 114 | 25 | 290 | 285 | 13.3900 | ||
179.88 € | 1 | 4 jours | 120 | 25 | 305 | 300 | 13.7400 | ||
207.55 € | 1 | 4 jours | 127 | 25 | 322.5 | 317.5 | 15.4000 |
Loading...
Matériau | Matériau général en acier | Forme | Forme A | Largeur de la dent B(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Roue dentée | Forme | B | Type de forme | Sans moyeu |
Surface corps | Naturel | Finition 1 | Droite | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
D2 max.(Ø)
D
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles