Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22400-20-1210150080 |
22400-20-1210150090 |
22400-20-1210150100 |
22400-20-1210150110 |
22400-20-1210150120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents | D | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.52 € | 1 | 4 jours | 80 | 82 | 80 | 0.5750 | ||
120.16 € | 1 | 4 jours | 90 | 92 | 90 | 0.7367 | ||
142.53 € | 1 | 4 jours | 100 | 102 | 100 | 0.9105 | ||
151.18 € | 1 | 4 jours | 110 | 112 | 110 | 1.1000 | ||
191.93 € | 1 | 4 jours | 120 | 122 | 120 | 1.3180 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Forme | Forme A | D2 max.(Ø) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la dent B(mm) | 15 | Désignation | Roue dentée | Forme | B |
Type de forme | Sans moyeu | Surface corps | Naturel | Finition 1 | Droite |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents
D
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles