Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22401-0130300012 |
22401-0130300015 |
22401-0130300018 |
22401-0130300020 |
22401-0130300024 |
22401-0130300025 |
22401-0130300030 |
22401-0130300036 |
22401-0130300040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Diamètre du cercle divisé | D2 max. | N=Nombre de dents | D | D3 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.59 € | 1 | 4 jours | 36 | 12 | 12 | 42 | 27 | 0.2710 | ||
35.01 € | 1 | 4 jours | 45 | 12 | 15 | 51 | 35 | 0.4650 | ||
45.31 € | 1 | 4 jours | 54 | 14 | 18 | 60 | 45 | 0.7140 | ||
48.34 € | 1 | 4 jours | 60 | 14 | 20 | 66 | 45 | 0.8350 | ||
59.49 € | 1 | 4 jours | 72 | 16 | 24 | 78 | 50 | 1.1610 | ||
61.24 € | 1 | 4 jours | 75 | 16 | 25 | 81 | 60 | 1.3900 | ||
76.37 € | 1 | 4 jours | 90 | 16 | 30 | 96 | 60 | 1.8300 | ||
87.91 € | 1 | 4 jours | 108 | 20 | 36 | 114 | 70 | 2.6000 | ||
97.36 € | 1 | 4 jours | 120 | 20 | 40 | 126 | 80 | 3.3200 |
Loading...
L | 50 | Module | 3 | B=Largeur | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | Finition 1 | droite | Matière du corps de base | acier |
Désignation | Roue Dentée | Surface corps | cémenté, poli | Type de forme | avec moyeu |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
D1=Diamètre du cercle divisé
D2 max.
N=Nombre de dents
D
D3
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles