Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22400-20-1140400012 |
22400-20-1140400013 |
22400-20-1140400014 |
22400-20-1140400015 |
22400-20-1140400020 |
22400-20-1140400024 |
22400-20-1140400025 |
22400-20-1140400030 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Diamètre du cercle divisé | D2 max. | N=Nombre de dents | D | D3 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.94 € | 1 | 4 jours | 48 | 14 | 12 | 56 | 35 | 0.6270 | ||
119.14 € | 1 | 4 jours | 52 | 14 | 13 | 60 | 40 | 0.7700 | ||
123.58 € | 1 | 4 jours | 56 | 14 | 14 | 64 | 45 | 0.9281 | ||
130.08 € | 1 | 4 jours | 60 | 14 | 15 | 68 | 45 | 1.0420 | ||
155.44 € | 1 | 4 jours | 80 | 16 | 20 | 88 | 60 | 1.9060 | ||
181.35 € | 1 | 4 jours | 96 | 20 | 24 | 104 | 75 | 2.8000 | ||
187.57 € | 1 | 4 jours | 100 | 20 | 25 | 108 | 75 | 2.9800 | ||
228.29 € | 1 | 4 jours | 120 | 20 | 30 | 128 | 75 | 4.0800 |
Loading...
L | 60 | Module | 4 | B=Largeur | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | Finition 1 | droite | Matière du corps de base | acier inoxydable |
Désignation | Roue Dentée | Surface corps | naturel | Type de forme | avec moyeu |
RoHS | oui | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
D1=Diamètre du cercle divisé
D2 max.
N=Nombre de dents
D
D3
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles