Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Diamètre du cercle divisé | D2 max. | N=Nombre de dents | D | D3 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.24 € | 1 | 4 jours | 30 | 10 | 12 | 35 | 22 | 0.1632 | ||
81.41 € | 1 | 4 jours | 32.5 | 10 | 13 | 37.5 | 25 | 0.2043 | ||
81.67 € | 1 | 4 jours | 35 | 10 | 14 | 40 | 28 | 0.2525 | ||
84.00 € | 1 | 4 jours | 37.5 | 10 | 15 | 42.5 | 30 | 0.2922 | ||
97.76 € | 1 | 4 jours | 50 | 12 | 20 | 55 | 40 | 0.5370 | ||
110.94 € | 1 | 4 jours | 60 | 14 | 24 | 65 | 45 | 0.7398 | ||
126.57 € | 1 | 4 jours | 62.5 | 14 | 25 | 67.5 | 50 | 0.8454 | ||
147.91 € | 1 | 4 jours | 75 | 14 | 30 | 80 | 55 | 1.1800 | ||
182.27 € | 1 | 4 jours | 100 | 16 | 40 | 105 | 70 | 2.0660 | ||
217.94 € | 1 | 4 jours | 125 | 20 | 50 | 130 | 80 | 3.0700 | ||
264.73 € | 1 | 4 jours | 150 | 20 | 60 | 155 | 100 | 4.5700 |
Loading...
L | 45 | Module | 2.5 | B=Largeur | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | Finition 1 | droite | Matière du corps de base | acier inoxydable |
Désignation | Roue Dentée | Surface corps | naturel | Type de forme | avec moyeu |
RoHS | oui | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
D1=Diamètre du cercle divisé
D2 max.
N=Nombre de dents
D
D3
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles