Engrenage conique en acier, rapport 1:1 Denture droite fraisée, angle de pression 20° (22430) (Numéros de référence)

Engrenage conique en acier, rapport 1:1 Denture droite fraisée, angle de pression 20° (22430)
· Angle axial 90°

· Servent pour la transmission angulaire du couple dans la construction de machines et d'installations

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22430-010110016
22430-010110019
22430-010110022
22430-010110026
22430-010110030
22430-015110016
22430-015110019
22430-015110022
22430-015110026
22430-015110030
22430-020110016
22430-020110019
22430-020110022
22430-020110026
22430-020110030
22430-025110016
22430-025110019
22430-025110022
22430-025110026
22430-025110030
22430-030110016
22430-030110019
22430-030110022
22430-030110026
22430-030110030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Module Nombre de dents Largeur
(mm)
D3
(Ø)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
L1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

17.13 €

1 4 jours 11611.2417.41613.31646.70.0200

17.58 €

1 4 jours 11911.8420.41915.31846.60.0200

19.68 €

1 4 jours 12212.8523.42216.3204.76.10.0200

21.96 €

1 4 jours 12613.3527.42620.3225.570.0400

25.38 €

1 4 jours 13016531.43020.3266.480.0500

18.82 €

1 4 jours 1.51618.9826.12420.326612.20.0400

20.95 €

1 4 jours 1.51921.3830.628.520.330711.60.0500

23.79 €

1 4 jours 1.52222.5835.13325.3337.512.70.0900

27.45 €

1 4 jours 1.52623.2841.13928.3368.5120.1200

34.51 €

1 4 jours 1.53027.21247.14530421012.10.1700

22.26 €

1 4 jours 21623.5834.83225.333813.60.0800

27.13 €

1 4 jours 21924.2840.83825.3369120.1100

32.13 €

1 4 jours 22227.91046.84430.34210140.1800

48.18 €

1 4 jours 22631.41254.85235.3481213.70.2800

58.22 €

1 4 jours 23034.11262.86040.35413170.4100

33.73 €

1 4 jours 2.51628.11243.54030.3401015.20.1400

43.53 €

1 4 jours 2.51927.1125147.535.34211130.2100

46.58 €

1 4 jours 2.52230.11258.55545.3481215.70.3600

54.26 €

1 4 jours 2.52633.21568.56545.35415160.4700

66.92 €

1 4 jours 2.530391578.57550.36416200.7400

39.51 €

1 4 jours 31631.71252.24840.3461218.10.2800

45.21 €

1 4 jours 319361461.25740.3541317.10.3900

50.89 €

1 4 jours 32236.91570.26650.3581517.10.5900

64.64 €

1 4 jours 32638.41582.27850.36417180.7700

71.51 €

1 4 jours 33043.82094.29060.37419221.1900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Engrenages coniques droits Matériau Matériau général en acier Désignation Pignon conique
Surface corps Naturel Finition 1 Droite Rapport de transmission 1:1
RoHS Oui

Assistance technique