Renvoi d'angle, zinc (22714)

Renvoi d'angle, zinc (22714)
· Idéaux pour l'entraînement avec des moteurs électriques

· Différents agencements d'entraînements et de sorties possibles

· Sans entretien

· Le sens de rotation est indifférent

· Engrenages coniques trempés, montés sur roulement à billes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22714-91
22714-1171
22714-1172
22714-1173
22714-1174
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Rapport de transmission Désignation Surface corps Matière de composant Couple d’entraînement max. M
(Nm)
SW2 Vitesse max. tr/min SW1 Poids (ERP)
(kg)

31.71 €

1 4 jours -Bride De Montage------0.0931

49.17 €

1 4 jours 1:1Renvoi D'Anglenaturelacier10715070.3920

56.72 €

1 4 jours 1:1Renvoi D'Anglenaturelacier10715070.4303

58.42 €

1 4 jours 1:1Renvoi D'Anglenaturelacier10715070.4700

66.12 €

1 4 jours 1:1Renvoi D'Anglenaturelacier10715070.4950

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base zinc RoHS oui

Assistance technique