Engrenages coniques en plastique, rapport 1:5 traités par pulvérisation, denture droite, angle de pression 20° (22432) (Numéros de référence)

Engrenages coniques en plastique, rapport 1:5 traités par pulvérisation, denture droite, angle de pression 20° (22432)
· Dureté élevée

· Faible coefficient de frottement

· Durée de vie importante

· Protection efficace contre la rupture des dents

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22432-110150012
22432-110150060
22432-210150012
22432-210150060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents Largeur
(mm)
Matière du corps de base D
(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D2
(mm)
D3=Filetage A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Couple max.
(Ncm)
Poids (ERP)
(kg)

1.12 €

1 4 jours 1220.2Polyacetal13.7129.5440.6-9.910.1-14.90.0017

5.60 €

1 4 jours 6017.4Polyacetal60.36020.510-21.29.511.215.371.60.0200

1.35 €

1 4 jours 1220.2Polycétone13.7129.5440.6-9.910.1-15.60.0015

6.75 €

1 4 jours 6017.4Polycétone60.36020.510-21.29.511.215.375.20.0173

Loading...

  1. 1

Informations de base

Module 1 Forme Engrenages coniques droits Désignation Pignon conique
Finition 1 Droite Rapport de transmission 1:5 RoHS Oui

Assistance technique