Pignon conique droite, rapport 1:1 traités par pulvérisation (22432)

Pignon conique droite, rapport 1:1 traités par pulvérisation (22432)
· Dureté élevée

· Faible coefficient de frottement

· Durée de vie importante

· Protection efficace contre la rupture des dents

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22432-105110016
22432-110110016
22432-110110030
22432-115110016
22432-120110016
22432-125110016
22432-130110016
22432-135110016
22432-205110016
22432-210110016
22432-210110030
22432-215110016
22432-220110016
22432-225110016
22432-230110016
22432-235110016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Module D2 A D B L=largeur L1 N=Nombre de dents Matière du corps de base L2 D1=Diamètre du cercle divisé D3=Filetage Couple max.
(Ncm)
Poids (ERP)
(kg)

0.57 €

1 4 jours 0.5710.58.728.1616polyacetal8.18310.0003

0.75 €

1 4 jours 11218.417.64.713.6816polyacetal13.61659.40.0019

3.35 €

1 4 jours 11525.131715.47.630polyacetal13.330626.30.0061

2.82 €

1 4 jours 1.518.525.826.4718.41016polyacetal16.224831.60.0060

3.24 €

1 4 jours 221.930.434.91021.29.716polyacetal18.3321080.40.0111

4.90 €

1 4 jours 2.525.23743.512.325.511.516polyacetal22.94012154.50.0197

5.60 €

1 4 jours 328.84352.313.829.213.216polyacetal25.74814249.70.0310

9.16 €

1 4 jours 3.533.349.561.415.833.114.616polyacetal285618389.10.0466

0.66 €

1 4 jours 0.5710.58.728.1616polycétone8.18310.0003

0.94 €

1 4 jours 11218.417.64.713.6816polycétone13.61659.90.0018

4.06 €

1 4 jours 11525.131715.47.630polycétone13.330627.70.0053

3.35 €

1 4 jours 1.518.525.826.4718.41016polycétone16.224833.20.0053

3.89 €

1 4 jours 221.930.434.91021.29.716polycétone18.3321084.40.0098

5.85 €

1 4 jours 2.525.23743.512.325.511.516polycétone22.94012162.30.0175

6.75 €

1 4 jours 328.84352.313.829.213.216polycétone25.74814262.20.0276

11.01 €

1 4 jours 3.533.349.561.415.833.114.616polycétone285618408.60.0417

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rapport de transmission 1:1 Finition 1 droite Désignation Pignon Conique
RoHS oui

Assistance technique