Engrenage conique en acier, rapport 1:4 Denture droite fraisée, angle de pression 20° (22430) (Numéros de référence)

Engrenage conique en acier, rapport 1:4 Denture droite fraisée, angle de pression 20° (22430)
· Angle axial 90°

· Servent pour la transmission angulaire du couple dans la construction de machines et d'installations

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22430-010140015
22430-010140060
22430-015140015
22430-015140060
22430-020140015
22430-020140060
22430-025140015
22430-025140060
22430-030140015
22430-030140060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Module Nombre de dents Largeur
(mm)
D3
(Ø)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

19.68 €

1 4 jours 11517.2417.81513.338-9.37.7-0.0200

76.09 €

1 4 jours 16017.1860.36030.3-229.310150.1600

28.47 €

1 4 jours 1.51523826.722.520.357-1111.7-0.0500

99.24 €

1 4 jours 1.560341590.49050.3-421125310.6300

33.60 €

1 4 jours 21531835.63025.375-1614.4-0.1200

121.76 €

1 4 jours 26037.616120.612060.3-481625341.2800

37.73 €

1 4 jours 2.51538.11444.537.532.394-1918.4-0.2100

144.90 €

1 4 jours 2.56044.820150.715060.3-581930401.9200

49.78 €

1 4 jours 31548.11553.34540.3115-2324.5-0.4200

307.41 €

1 4 jours 36053.220180.818080.3-692335483.7500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Engrenages coniques droits Matériau Matériau général en acier Désignation Pignon conique
Surface corps Naturel Finition 1 Droite Rapport de transmission 1:4
RoHS Oui

Assistance technique