Pignon conique droite, acier, U=1:2 (22430)

Pignon conique droite, acier, U=1:2 (22430)
· Angle axial 90°

· Servent pour la transmission angulaire du couple dans la construction de machines et d'installations

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22430-010120015
22430-010120030
22430-015120015
22430-015120030
22430-020120015
22430-020120030
22430-025120015
22430-025120030
22430-030120015
22430-030120030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Module D2 A D D3 B D1 L=largeur L1 N=Nombre de dents A1 L2 Poids (ERP)
(kg)

17.35 €

1 4 jours 113.32217.4451511.96.615--0.0200

23.56 €

1 4 jours 120.3-30.6553015.193020140.0500

18.74 €

1 4 jours 1.520.33526.18922.521.11215--0.0400

32.89 €

1 4 jours 1.532.3-45.9894525.2163032230.1700

22.66 €

1 4 jours 225.34534.8811.5302613.815--0.0900

53.85 €

1 4 jours 240.3-61.21211.56029.8183039270.3200

34.51 €

1 4 jours 2.532.35543.5121537.531.816.215--0.1700

59.37 €

1 4 jours 2.545.3-76.515157533.7203045300.5000

53.86 €

1 4 jours 340.36652.212174537.319.815--0.3300

72.64 €

1 4 jours 355.3-91.815179042.1253056380.9600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rapport de transmission 1:2 Finition 1 droite Matière du corps de base acier
Désignation Pignon Conique Surface corps naturel RoHS oui

Assistance technique