Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05547-10-11064 |
05547-10-11076 |
05547-10-21064 |
05547-10-21076 |
05547-10-31064 |
05547-10-31076 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | Surface corps | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | E (mm) | E2 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09 € | 1 | 4 jours | Noir | Laquée poudre | 26.5 | 19.7 | 12 | 30 | 18 | 6.5 | 3.5 | 64.8 | 15.5 | 0.0868 | ||
11.19 € | 1 | 4 jours | Noir | Laquée poudre | 32 | 24 | 16 | 34.6 | 21 | 8 | 4 | 76 | 16 | 0.1120 | ||
10.14 € | 1 | 4 jours | - | Chromée brillante | 26.5 | 19.7 | 12 | 30 | 18 | 6.5 | 3.5 | 64.8 | 15.5 | 0.0870 | ||
12.08 € | 1 | 4 jours | - | Chromée brillante | 32 | 24 | 16 | 34.8 | 21 | 8 | 4 | 76 | 16 | 0.1356 | ||
10.14 € | 1 | 4 jours | - | Chromé mat | 26.5 | 19.7 | 12 | 30 | 18 | 6.5 | 3.5 | 64.8 | 15.5 | 0.0878 | ||
12.08 € | 1 | 4 jours | - | Chromé mat | 32 | 24 | 16 | 34.1 | 21 | 8 | 4 | 76 | 16 | 0.1366 |
Loading...
Matériau principal | Zinc | Désignation | Grenouillère | Finition 1 | Verrouillable |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | Trou de fixation cache | D | 3.2 | D1(mm) | 3.2 |
E1(mm) | 12 | L2(mm) | 6 | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
Surface corps
B=Largeur(mm)
B1(mm)
E(mm)
E2(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles