Crémaillères en acier Denture droite trempée, angle de pression 20° (22421) (Numéros de référence)

Crémaillères en acier Denture droite trempée, angle de pression 20° (22421)
· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, technique de convoyage, robotique

· Pour un montage en continu

· Denture trempée par induction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22421-020200X1000
22421-020200X2000
22421-025250X1000
22421-025250X2000
22421-030300X1000
22421-030300X2000
22421-040400X1000
22421-040400X2000
22421-050500X1000
22421-050500X2000
22421-060600X1000
22421-060600X2000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Module Longueur L
(mm)
Longueur (nominale) B=Largeur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1 Poids (ERP)
(kg)

89.78 €

1 4 jours 21005.3110002020182.8000

136.98 €

1 4 jours 22004.3420002020185.6000

127.21 €

1 4 jours 2.51005.311000252522.54.4000

216.76 €

1 4 jours 2.52002.772000252522.58.0000

138.28 €

1 4 jours 31008.4510003030275.3000

248.84 €

1 4 jours 32007.4820003030279.6000

188.37 €

1 4 jours 41005.3110004040366.0000

336.32 €

1 4 jours 42010.62200040403611.0000

258.65 €

1 4 jours 51005.31100050504517.5000

501.53 €

1 4 jours 52010.62200050504535.0000

350.56 €

1 4 jours 61017.88100060605425.2000

627.73 €

1 4 jours 62016.9200060605450.4000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Rack carré Matériau Matériau général en acier Finition 1 Droite
Finition 2 Carré Désignation Crémaillère Surface corps Cémenté, poli
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique