Chaînes à rouleaux simples en acier inoxydable DIN ISO 606, plaques arrondies (22212) (Numéros de référence)

Chaînes à rouleaux simples en acier inoxydable DIN ISO 606, plaques arrondies (22212)
· Transmission d'énergie mécanique sans à-coups

· Contraintes sur le palier faibles

· Très bonne protection anti-corrosion

· Sont utilisées comme chaînes d'entraînement, de transport, de convoyage et de levage

· Plage de température -20 °C jusqu'à +400 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22212-0120516393
22212-0340716263
22212-0380732525
22212-0580308315
22212-1001702197
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas Finition 2 G
(mm)
B2
(mm)
B4
(mm)
B7
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
G=Nombre d'éléments Force de rupture F min.
(kN)
ISO No. Division (PxB1) Division pouce (PxB1) Poids (ERP)
(kg)

242.73 €

1 4 jours 12.7 x 7.75Plaques arrondies11.8111.3173.98.514.453931208 B-1-1/2X5/163.5950

337.78 €

1 4 jours 19.05 x 11.68Plaques arrondies16.1315.6222.74.612.075.722631712 B-1-3/4X7/166.3950

206.71 €

1 4 jours 9.525 x 5.72Plaques droites8.268.5313.53.36.353.285256.606 B-1-3/8X7/322.1700

320.81 €

1 4 jours 15.875 x 9.65Plaques arrondies14.7313.2819.64.110.165.083151510 B-1-5/8X3/84.6050

695.88 €

1 4 jours 25.4 x 17.02Plaques arrondies21.0825.4536.15.415.888.281974016 B-11x17.02mm-13.9950

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Chaînes standard Matériau Acier inoxydable Désignation Chaîne à rouleaux
Finition 1 1-module ~L(mm) ~5000 DIN ISO DIN ISO 606
RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique