Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22202-40120516 |
22202-40340716 |
22202-40380732 |
22202-40580308 |
22202-41001702 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | P | n° ISO | Convient pour les chaînes | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.15 € | 1 | 4 jours | 12.7 | 08 B-3 | 1/2 x 5/16 | 0.0276 | ||
7.71 € | 1 | 4 jours | 19.05 | 12 B-3 | 3/4 x 7/16 | 0.0709 | ||
4.69 € | 1 | 4 jours | 9.525 | 06 B-3 | 3/8 x 7/32 | 0.0104 | ||
8.83 € | 1 | 4 jours | 15.875 | 10 B-3 | 5/8 x 3/8 | 0.0474 | ||
15.61 € | 1 | 4 jours | 25.4 | 16 B-3 | 1 x 17.02 mm | 0.2297 |
Loading...
Finition 1 | triple | Matière du corps de base | acier | Désignation | Élément De Liaison |
---|---|---|---|---|---|
DIN ISO | DIN ISO 606 | Forme | L | Type de forme | maillon coudé avec goupille fendue |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
P
n° ISO
Convient pour les chaînes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles