Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22202-30120516 |
22202-30340716 |
22202-30380732 |
22202-30580308 |
22202-31001702 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | P (mm) | ISO No. | Convient pour les chaînes | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.86 € | 1 | 4 jours | 12.7 | 08 B-3 | 1/2 X 5/16 | 0.0230 | ||
4.50 € | 1 | 4 jours | 19.05 | 12 B-3 | 3/4 X 7/16 | 0.0656 | ||
3.04 € | 1 | 4 jours | 9.525 | 06 B-3 | 3/8 X 7/32 | 0.0098 | ||
4.31 € | 1 | 4 jours | 15.875 | 10 B-3 | 5/8 X 3/8 | 0.0389 | ||
7.70 € | 1 | 4 jours | 25.4 | 16 B-3 | 1 x 17.02 mm | 0.1955 |
Loading...
Type | Articulations, maillons coudés | Matériau | Acier | Désignation | Élément de liaison |
---|---|---|---|---|---|
Forme | E | Type de forme | Maillon rapide avec attache rapide | Finition 1 | Triple |
DIN ISO | DIN ISO 606 | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
P(mm)
ISO No.
Convient pour les chaînes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles