Roue simple, forme A acier, pret à monter, ISO=10B-1 (22250)

Roue simple, forme A acier, pret à monter, ISO=10B-1 (22250)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Dents trempées par induction, HRC 50

· Avec alésage et rainure selon DIN 6885

· Avec moyeu d'un côté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22250-1058030801015
22250-1058030801016
22250-1058030801018
22250-1058030801019
22250-1058030801020
22250-1058030801115
22250-1058030801116
22250-1058030801118
22250-1058030801119
22250-1058030801120
22250-1058030801215
22250-1058030801216
22250-1058030801218
22250-1058030801219
22250-1058030801220
22250-1058030801222
22250-1058030801224
22250-1058030801225
22250-1058030801315
22250-1058030801316
22250-1058030801318
22250-1058030801319
22250-1058030801320
22250-1058030801322
22250-1058030801324
22250-1058030801325
22250-1058030801328
22250-1058030801330
22250-1058030801415
22250-1058030801416
22250-1058030801418
22250-1058030801419
22250-1058030801420
22250-1058030801422
22250-1058030801424
22250-1058030801425
22250-1058030801428
22250-1058030801430
22250-1058030801432
22250-1058030801519
22250-1058030801520
22250-1058030801522
22250-1058030801524
22250-1058030801525
22250-1058030801528
22250-1058030801530
22250-1058030801532
22250-1058030801535
22250-1058030801619
22250-1058030801620
22250-1058030801622
22250-1058030801624
22250-1058030801625
22250-1058030801628
22250-1058030801630
22250-1058030801632
22250-1058030801635
22250-1058030801638
22250-1058030801719
22250-1058030801720
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
T2 D D2 L B3 N=Nombre de dents D3 D4 D1=Diamètre du cercle divisé Poids (ERP)
(kg)

14.41 €

1 4 jours 2.358.3352551015M451.370.2220

14.41 €

1 4 jours 2.358.3352551016M451.370.2150

14.41 €

1 4 jours 2.858.3352561018M551.370.2020

14.41 €

1 4 jours 2.858.3352561019M551.370.1960

14.41 €

1 4 jours 2.858.3352561020M551.370.1930

17.75 €

1 4 jours 2.363.2373051115M456.340.2950

17.75 €

1 4 jours 2.363.2373051116M456.340.2900

17.75 €

1 4 jours 2.863.2373061118M556.340.2739

17.75 €

1 4 jours 2.863.2373061119M556.340.2700

17.75 €

1 4 jours 2.863.2373061120M556.340.2630

19.79 €

1 4 jours 2.368.2423051215M461.340.3800

19.79 €

1 4 jours 2.368.2423051216M461.340.3740

19.79 €

1 4 jours 2.868.2423061218M561.340.3650

19.79 €

1 4 jours 2.868.2423061219M561.340.3520

19.79 €

1 4 jours 2.868.2423061220M561.340.3480

19.79 €

1 4 jours 2.868.2423061222M561.340.3270

19.79 €

1 4 jours 3.368.2423081224M661.340.3060

19.79 €

1 4 jours 3.368.2423081225M661.340.2300

22.30 €

1 4 jours 2.373.2473051315M466.320.4700

22.30 €

1 4 jours 2.373.2473051316M466.320.4690

22.30 €

1 4 jours 2.873.2473061318M566.320.4510

22.30 €

1 4 jours 2.873.2473061319M566.320.4468

22.30 €

1 4 jours 2.873.2473061320M566.320.4360

22.30 €

1 4 jours 2.873.2473061322M566.320.4250

22.30 €

1 4 jours 3.373.2473081324M666.320.3980

22.30 €

1 4 jours 3.373.2473081325M666.320.3890

22.30 €

1 4 jours 3.373.2473081328M666.320.3630

22.30 €

1 4 jours 3.373.2473081330M666.320.3430

24.33 €

1 4 jours 2.378.2523051415M471.340.5670

24.33 €

1 4 jours 2.378.2523051416M471.340.5637

24.33 €

1 4 jours 2.878.2523061418M571.340.5520

24.33 €

1 4 jours 2.878.2523061419M571.340.5440

24.33 €

1 4 jours 2.878.2523061420M571.340.5380

24.33 €

1 4 jours 2.878.2523061422M571.340.5250

24.33 €

1 4 jours 3.378.2523081424M671.340.4500

24.33 €

1 4 jours 3.378.2523081425M671.340.4910

24.33 €

1 4 jours 3.378.2523081428M671.340.4660

24.33 €

1 4 jours 3.378.2523081430M671.340.4400

24.33 €

1 4 jours 3.378.25230101432M871.340.4160

27.82 €

1 4 jours 2.883.2573061519M576.360.6520

27.82 €

1 4 jours 2.883.2573061520M576.360.6450

27.82 €

1 4 jours 2.883.2573061522M576.360.6270

27.82 €

1 4 jours 3.383.2573081524M676.360.6120

27.82 €

1 4 jours 3.383.2573081525M676.360.5980

27.82 €

1 4 jours 3.383.2573081528M676.360.5690

27.82 €

1 4 jours 3.383.2573081530M676.360.5450

27.82 €

1 4 jours 3.383.25730101532M876.360.5280

27.82 €

1 4 jours 3.383.25730101535M876.360.4870

30.51 €

1 4 jours 2.888.3603061619M581.370.7470

30.51 €

1 4 jours 2.888.3603061620M581.370.7380

30.51 €

1 4 jours 2.888.3603061622M581.370.7180

30.51 €

1 4 jours 3.388.3603081624M681.370.7130

30.51 €

1 4 jours 3.388.3603081625M681.370.6920

30.51 €

1 4 jours 3.388.3603081628M681.370.6770

30.51 €

1 4 jours 3.388.3603081630M681.370.6379

30.51 €

1 4 jours 3.388.36030101632M881.370.6219

30.51 €

1 4 jours 3.388.36030101635M881.370.5756

30.51 €

1 4 jours 3.388.36030101638M881.370.5469

33.87 €

1 4 jours 2.893.3603061719M586.390.7932

33.87 €

1 4 jours 2.893.3603061720M586.390.7790

Loading...

Informations de base

B1 9.1 R 16 Forme A
C 1.6 n° ISO 10 B-1 Finition 2 pret à monter
Finition 1 simple Matière du corps de base acier Désignation Roue
Division pouce (PxB1) 5/8 x 3/8 Division(mm) 15.875 x 9.65 Surface corps naturel
DIN ISO DIN ISO 606 RoHS oui

Assistance technique