Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | D3 (mm) | T2 (mm) | D (mm) | D1=Diamètre du cercle divisé (mm) | D2 (mm) | D4 | B3 (mm) | L (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.39 € | 1 | 4 jours | 10 | 15 | 2.3 | 45.9 | 41.1 | 31 | M4 | 5 | 25 | 0.1310 | ||
14.39 € | 1 | 4 jours | 10 | 16 | 2.3 | 45.9 | 41.1 | 31 | M4 | 5 | 25 | 0.1270 | ||
17.03 € | 1 | 4 jours | 11 | 15 | 2.3 | 49.9 | 45.07 | 31 | M4 | 5 | 25 | 0.1460 | ||
17.03 € | 1 | 4 jours | 11 | 16 | 2.3 | 49.9 | 45.07 | 31 | M4 | 5 | 25 | 0.1450 | ||
17.03 € | 1 | 4 jours | 11 | 18 | 2.8 | 49.9 | 45.07 | 37 | M5 | 6 | 25 | 0.1660 | ||
17.03 € | 1 | 4 jours | 11 | 19 | 2.8 | 49.9 | 45.07 | 37 | M5 | 6 | 25 | 0.1630 | ||
19.95 € | 1 | 4 jours | 12 | 22 | 2.8 | 53.9 | 49.07 | 40 | M5 | 6 | 28 | 0.2030 | ||
19.95 € | 1 | 4 jours | 12 | 24 | 3.3 | 53.9 | 49.07 | 41 | M6 | 8 | 28 | 0.1910 | ||
19.95 € | 1 | 4 jours | 12 | 25 | 3.3 | 53.9 | 49.07 | 42 | M6 | 8 | 28 | 0.1960 | ||
22.11 € | 1 | 4 jours | 13 | 24 | 3.3 | 57.9 | 56.06 | 42 | M6 | 8 | 28 | 0.2260 | ||
22.11 € | 1 | 4 jours | 13 | 25 | 3.3 | 57.9 | 56.06 | 42 | M6 | 8 | 28 | 0.2140 | ||
22.11 € | 1 | 4 jours | 13 | 28 | 3.3 | 57.9 | 56.06 | 45 | M6 | 8 | 28 | 0.2130 | ||
24.27 € | 1 | 4 jours | 14 | 28 | 3.3 | 61.9 | 57.07 | 48 | M6 | 8 | 28 | 0.2697 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 15 | 30 | 3.3 | 65.9 | 61.09 | 52 | M6 | 8 | 28 | 0.2785 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 15 | 32 | 3.3 | 65.9 | 61.09 | 52 | M8 | 10 | 28 | 0.2938 | ||
28.26 € | 1 | 4 jours | 16 | 32 | 3.3 | 69.9 | 65.1 | 57 | M8 | 10 | 28 | 0.3790 |
Loading...
Forme du pignon | Forme B | Matériau | Acier | Désignation | Roue |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Finition 1 | Simple | Finition 2 | Pret à monter |
Surface corps | Naturel | C(mm) | 1.3 | n° ISO | 08 B-1 |
Division pouce (PxB1) | 1/2 X 5/16 | B1(mm) | 7.2 | Division(mm) | 12.7 X 7.75 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 13 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
D3(mm)
T2(mm)
D(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé(mm)
D2(mm)
D4
B3(mm)
L(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles